Contact
Feedback

Capteurs de mesure de déplacement
OC Sharp

Cette famille de produits sera bientôt retirée du marché !
Technique de mesure par imagerie confocale chromatique permettant la plus grande précision

Vos avantages

  • Technique de mesure rapide, jusqu'à 4.000 Hz, et sans contact qui garantit la qualité des produits directement pendant le processus de fabrication
  • Des résultats de mesure fiables, indépendamment du matériau et de la luminosité, rendent possible une disponibilité maximale
  • Solution économique pour la mesure d'épaisseur de matériaux transparents, puisque seule une tête optique est nécessaire
  • Un très petit spot lumineux permet de faire des mesures jusque là impossibles à réaliser par triangulation laser ou avec des capteurs mécaniques sur de très petits objets et dans des très petits renfoncements (par ex. VIA)
  • Une technique de mesure sans contact, sans usure et sans étalonnage signifie de faibles coûts de maintenance
  • La configuration du capteur à l'aide du logiciel convivial OC Sharp économise du temps et de l'argent

Aperçu

Technique de mesure par imagerie confocale chromatique permettant la plus grande précision

L'OC Sharp est un capteur de distance optique très précis basé sur une technique de mesure par imagerie confocale chromatique. Cette technique rend possible une mesure précise au nanomètre sur différents matériaux du noir jusqu'au transparent. Une mesure d'épaisseur, par ex. de verre, est possible simultanément. Cette technique de mesure utilise une tête de capteur passif sans composant électronique. Elle permet de faire une mesure fiable non influencée par des parasites (par x. CEM).

En bref
  • Nombreuses portées de 600 µm à 12 mm
  • Technologie capteur de mesure par imagerie confocale chromatique permettant les plus grandes fiabilité et précision
  • Fréquence de mesure élevée jusqu'à 4.000 Hz
  • Mesure fiable sur différents matériaux et différentes couleurs
  • Mesure de l'épaisseur de matériaux transparents avec une seule tête de capteur (imagerie confocale chromatique pour des épaisseurs de couche à partir de 30 µm et interférométrique pour des épaisseurs de couche à partir de 3 µm).
  • Très petit spot lumineux pour mesurer les plus infimes objets
  • Configuration conviviale à l'aide du logiciel OC Sharp

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Plage de mesure6,2 mm ... 60 mm
    Linéarité± 1 nm ... ± 200 nm
    Temps de réponse≥ 0,5 ms
    Fréquence de mesure32 à 4.000 Hz
    Série✔ , RS-232, RS-422
    USB
    Sortie analogique
    Nombre2
    TypeSortie de tension
    Température de fonctionnement+5 °C ... +50 °C
    Température ambiante de stockage–25 °C ... +55 °C
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut