Contact
Feedback

Capteurs de mesure de déplacement
DT20 Hi

Fiable et précis jusqu'à 1 m

Vos avantages

  • La mesure fiable et précise permet d'obtenir une excellente qualité de production.
  • Les résultats de mesure fiables et homogènes sur des couleurs variées réduisent les temps d'équipement.
  • Les multiples fonctions permettent de réaliser les tâches spécifiques aux clients
  • Mise en service rapide par apprentissage avec des touches, un câble ou par réglage numérique
  • L'alignement simple et précis avec un laser à lumière rouge et les informations qui s'affichent sur l'écran LC réduisent la durée de la mise en service
  • Boîtier métallique résistant pour une utilisation dans les environnements difficiles

Aperçu

Fiable et précis jusqu'à 1 m

Le capteur de distance DT20 Hi convient parfaitement au contrôle de la qualité jusqu'à 1 m. La mesure fiable et précise de la distance, quelle que soit la couleur, permet un contrôle continu de tous les objets. Même les petits objets peuvent être mesurés grâce au laser à lumière rouge précis. L'excellente précision du DT20 Hi et ses multiples fonctions lui permettent d'exécuter presque toutes les tâches de mesure exigeantes.

En bref
  • Quatre plages de mesure de 50 mm à 1.000 mm
  • Grande linéarité jusqu’à ± 0,5 mm
  • Le récepteur CMOS permet une mesure précise de la distance, quelles que soient la couleur et la brillance
  • Laser rouge
  • Sortie analogique et numérique librement adaptable
  • Écran pour paramétrage par menu intuitif
  • Possibilités de réglages avancées (par ex. moyenne glissante, fonction d’arrêt du laser externe, etc.)

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Plage de mesure50 mm ... 1.000 mm
    Linéarité± 0,5 mm ... ± 6 mm
    Répétabilité

    ≥ 0,125 mm

    ≥ 0,25 mm

    ≥ 0,5 mm

    ≥ 2,5 mm

    Temps de réponse≥ 2,5 ms
    Fréquence de mesure≤ 400 Hz
    Sortie numérique

    1 x PNP

    1 x NPN

    Sortie analogique
    Nombre1
    TypeSortie courant
    Température de fonctionnement–20 °C ... +55 °C, température de fonctionnement pour UV = 24 V
    Température ambiante de stockage–40 °C ... +60 °C
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut