Contact
Feedback

Capteurs à ultrasons
UD18

Contrôle des marques de collage et des doubles épaisseurs pour le papier, carton, métal et plastique

Vos avantages

  • Productivité et qualité optimales grâce au contrôle fiable de l''alimentation en matériaux
  • Mise en service rapide grâce à la fonction Plug-and-play et aux niveaux de sensibilité sélectionnables
  • La permutation simple des niveaux de sensibilité pendant le fonctionnement de l''installation évite les temps d''arrêt lors des changements de matériau
  • Fonction d''apprentissage individuelle des différents matériaux pour la résolution des défis posés par les applications les plus exigeantes
  • Flexibilité maximale lors de l''installation grâce à une distance de montage variable
  • LED visibles en tout point pour une surveillance aisée du fonctionnement du contrôle des doubles épaisseurs
  • Détection fiable en cas d''encrassement, de poussière et d''humidité grâce à l''insensibilité de la technologie à ultrasons

Aperçu

Contrôle des marques de collage et des doubles épaisseurs pour le papier, carton, métal et plastique

Le contrôle des marques de collage et des doubles épaisseurs à l''aide de la technologie à ultrasons relève du domaine de spécialisation de l''UD18-2. Il détecte avec précision les épaisseurs (une, deux, aucune) de matériau entre son émetteur et le récepteur. L''UD18-2 démontre sa puissance lors du contrôle des doubles épaisseurs de papier, carton, métal brillant et plastique transparent. Il est possible d''utiliser la fonction d''apprentissage pour quatre niveaux de sensibilité maximum et de les permuter pendant le fonctionnement de l''installation. Le capteur est ainsi capable de solutionner les applications les plus complexes et de contribuer à la disponibilité durable de l''installation avec un niveau de qualité de production élevé.

En bref
  • Classification des matériaux par épaisseur (aucune, une, deux)
  • Plug-and-play, niveaux de sensibilité programmables et sélectionnables avec possibilité de permutation pendant le fonctionnement de l''installation
  • Jusqu''à quatre niveaux de sensibilité individuels
  • Distance de montage variable
  • LED parfaitement visibles de tous les côtés
  • Insensibilité à la poussière, à l''encrassement et à l''humidité

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Résolution1 couche de matériau
    Temps de réponse2,5 ms ... 5,5 ms 1)
    Durée de sortie2 ms ... 5 ms, mode de déclenchement : < 0,5 ms 1)
    Fréquence de commutation250 Hz / 100 Hz
    Sortie numérique
    TypePNP / NPN
    -
    Indice de protectionIP65
    Sortie d'émissionDroit / coudé
    • 1) Configurable avec le logiciel Connect+.
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut