Contact
Feedback

Capteurs à ultrasons
UC12

La technologie à ultrasons dans un capteur à forme classique

Vos avantages

  • La mise en service rapide par le bouton d'apprentissage réduit le coût de la mise en route
  • La compatibilité mécanique absolue avec les barrières photoélectriques permet d'exploiter le meilleur de notre technologie dans chaque application, sans modifier l'installation
  • La flexibilité élevée apportée par les différents modes permet d'adapter le capteur à l'application et d'accroître la fiabilité et la productivité
  • La compensation des variations de température intégrée garantit des mesures fiables et précises pour des résultats optimaux
  • La sortie TOR de sécurité complémentaire signale immédiatement toute rupture du câble et évite les erreurs de production.

Aperçu

La technologie à ultrasons dans un capteur à forme classique

Boîtier cubique éprouvé, utilisé dans les barrières photoélectriques courantes, désormais avec technologie à ultrasons. Les atouts de la gamme UC12 sont évidents :

le boîtier éprouvé, la manipulation aisée et les avantages de la technologie à ultrasons prennent le relais là où les capteurs optiques atteignent leurs limites. L'UC12 détecte efficacement les objets sombres ou transparents.

En bref
  • Les films transparents, le verre, les liquides et les bouteilles sont également détectés quelles que soient la couleur du matériau et la lumière ambiante
  • Apprentissage facile et rapide à l’aide de la bouton d’apprentissage
  • Insensible à la saleté, à la poussière et au brouillard
  • Deux sorties numériques antivalentes (Q, /Q)
  • Excellente élimination d’arrière-plan (EAP)
  • Trois modes de fonctionnement : distance à l’objet (DtO), fenêtre (Wnd) ou objet entre capteur et arrière-plan (ObSB)

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Plage de mesure
    Portée de travail20 mm ... 250 mm
    Portée limite250 mm / 350 mm
    Résolution≥ 0,1 mm
    Répétabilité± 0,15 %
    Temps de réponse30 ms
    Durée de sortie8 ms
    Fréquence de commutation25 Hz
    Sortie numérique
    TypePNP / NPN
    -
    Indice de protectionIP65 / IP67
    Sortie d'émissionDroit
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut