Capteurs à fourche
WFS
WFS3-40P41C
6053765
-
Caractéristiques techniques
-
Téléchargements
-
Accessoires
-
Vidéos
-
Service et support
-
Informations douanières
-
- Caractéristiques
Principe de fonctionnement Principe de détection optique Dimensions (l x H x P) 10 mm x 25 mm x 64,3 mm Forme du boîtier En forme de fourche Écartement de fourche 3 mm Profondeur de fourche 42 mm Plus petit objet détectable (MDO) Espace entre les étiquettes / taille des étiquettes: 2 mm 1) Détection d'étiquettes ✔ Source d'émission LED, infrarouge, lumière infrarouge Réglage Bouton plus/moins (Apprentissage, sensibilité, commutation clair/sombre)
Câble (Apprentissage dynamique)
Mode d'apprentissage Apprentissage 2 points
Apprentissage dynamique
- 1) Selon l'épaisseur des étiquettes.
- Mécanique/électronique
Tension d'alimentation 10 V DC ... 30 V DC 1) Ondulation résiduelle < 10 % 2) Consommation 20 mA 3) Fréquence de commutation 15 kHz 4) Temps de réponse 46 µs 5) Stabilité du temps de réponse ± 20 µs Scintillement 17 µs Sortie de commutation PNP Sortie de commutation (tension) PNP : HIGH = UV ≤ 2 V / LOW env. 0 V Type de commutation Commutation claire/sombre Courant de sortie Imax. 100 mA Entrée, apprentissage (ET) Teach: U > 5 V ... < UV Durée d'initialisation 40 ms Mode de raccordement Connecteur mâle M8, 4 pôles Classe de protection III Protections électriques Raccordements UV protégés contre l'inversion de polarité
Sortie Q protégée contre les courts-circuits
Suppression des impulsions parasites
Indice de protection IP65 Poids Env. 36 g Matériau du boîtier Plastique, PA (renforcé par fibre optique) - 1) Valeurs limites, protection contre l'inversion de polarité. fonctionnement en réseau protégé contre les courts-circuits : max. 8 A.
- 2) Ne doit pas être supérieur ou inférieur aux valeurs de tolérance Uv.
- 3) Sans charge.
- 4) Pour un rapport clair/sombre type de 1:1 et apprentissage 6 kHz.
- 5) Durée du signal sur charge ohmique.
- Interface de communication
IO-Link ✔ VendorID 26 DeviceID HEX 80006F DeviceID DEC 8388719 Temps de cycle 2,3 ms
- Caractéristiques ambiantes
Température de fonctionnement –20 °C ... +60 °C 1) Température ambiante d’entreposage –30 °C ... +80 °C Insensibilité à la lumière ambiante ≤ 10.000 lx Résistance aux chocs Selon EN 60068-2-27 Fichier UL n° NRKH.E191603 - 1) Ne pas déformer le câble si la température est inférieure à 0 °C.
- Classifications
eCl@ss 5.0 27270909 eCl@ss 5.1.4 27270909 eCl@ss 6.0 27270909 eCl@ss 6.2 27270909 eCl@ss 7.0 27270909 eCl@ss 8.0 27270909 eCl@ss 8.1 27270909 eCl@ss 9.0 27270909 eCl@ss 10.0 27270909 eCl@ss 11.0 27270909 eCl@ss 12.0 27270909 ETIM 5.0 EC002720 ETIM 6.0 EC002720 ETIM 7.0 EC002720 ETIM 8.0 EC002720 UNSPSC 16.0901 39121528
-
-
-
-