Capteurs à fourche
WFS

WFS3-40B41CA70
6058650
Unité
copie du lien
    • Caractéristiques
      Principe de fonctionnementPrincipe de détection optique
      Dimensions (l x H x P)10 mm x 25 mm x 64,3 mm
      Forme du boîtierEn forme de fourche
      Écartement de fourche3 mm
      Profondeur de fourche42 mm
      Plus petit objet détectable (MDO)Espace entre les étiquettes / taille des étiquettes: 2 mm 1)
      Détection d'étiquettes
      Source d'émissionLED, infrarouge, lumière infrarouge
      Réglage

      Touche d'apprentissage (apprentissage, sensibilité, commutation claire/sombre, verrouillage des touches)

      Câble (Apprentissage dynamique)

      Mode d'apprentissage

      Apprentissage à 1 point

      Apprentissage 2 points

      Apprentissage dynamique

      • 1) Selon l'épaisseur des étiquettes.
    • Mécanique/électronique
      Tension d'alimentation10 V DC ... 30 V DC 1)
      Ondulation résiduelle< 10 % 2)
      Consommation20 mA 3)
      Fréquence de commutation15 kHz 4)
      Temps de réponse46 µs 5)
      Stabilité du temps de réponse± 20 µs
      Scintillement17 µs
      Sortie de commutationPush-pull : PNP/NPN
      Sortie de commutation (tension)Push-Pull : PNP/NPN High = UV - < 2 V / Low : ≤ 2 V
      Type de commutationCommutation claire/sombre
      Courant de sortie Imax.100 mA
      Entrée, apprentissage (ET)

      Teach: U > 5 V ... < UV

      Run: U < 4 V

      Durée d'initialisation40 ms
      Incrément de tempsSwitch-off delay, 0 ms / 8 ms / 16 ms / 32 ms / 65 ms / 130 ms / 260 ms / 520 ms, adjustable via IO-Link (0 ms = default)
      Mode de raccordementConnecteur mâle M8, 4 pôles
      Classe de protectionIII
      Protections électriques

      Raccordements UV protégés contre l'inversion de polarité

      Sortie Q protégée contre les courts-circuits

      Suppression des impulsions parasites

      Indice de protectionIP65
      PoidsEnv. 36 g
      Matériau du boîtierPlastique, PA (renforcé par fibre optique)
      • 1) Valeurs limites, protection contre l'inversion de polarité. fonctionnement en réseau protégé contre les courts-circuits : max. 8 A.
      • 2) Ne doit pas être supérieur ou inférieur aux valeurs de tolérance Uv.
      • 3) Sans charge.
      • 4) Pour un rapport clair/sombre type de 1:1 et apprentissage 6 kHz.
      • 5) Durée du signal sur charge ohmique.
    • Interface de communication
      IO-Link
      VendorID26
      DeviceID HEX8000AF
      DeviceID DEC8388783
      Temps de cycle2,3 ms
      Structure de données de processus A

      Bit 0 = signal de commutation QL1

      Bit 1 = signal de commutation QL2

      Bit 2 = non utilisé

      Bit 3 = teach (apprentissage) en cours

      Bit 4 à 15 = vide

      Structure de données de processus B

      Bit 0 = signal de commutation QL1

      Bit 1 = alarme qualité du processus

      Bit 2 = non utilisé

      Bit 3 = teach (apprentissage) en cours

      Bit 4 à 15 = vide

      Structure de données de processus C

      Bit 0 = signal de commutation QL1

      Bit 1 = signal de commutation QL2

      Bit 2 = non utilisé

      Bit 3 = teach (apprentissage) en cours

      Bit 4 à 5 = vide

      Bit 6 à 15 = valeur mesurée

      Structure de données de processus D

      Bit 0 = signal de commutation QL1

      Bit 1 = alarme qualité du processus

      Bit 2 = non utilisé

      Bit 3 = teach (apprentissage) en cours

      Bit 4 à 5 = vide

      Bit 6 à 15 = valeur mesurée

      Structure de données de processus E

      Bit 0 = signal de commutation QL1 (sortie AFC Q1)

      Bit 1 = signal de commutation QL2 (sortie AFC Q2)

      Bit 2 … 15 = valeur de mesure du temps

    • Caractéristiques ambiantes
      Température de fonctionnement–20 °C ... +60 °C 1)
      Température ambiante d’entreposage–30 °C ... +80 °C
      Insensibilité à la lumière ambiante≤ 10.000 lx
      Résistance aux chocsSelon EN 60068-2-27
      Fichier UL n°NRKH.E191603
      • 1) Ne pas déformer le câble si la température est inférieure à 0 °C.
    • Classifications
      eCl@ss 5.027270909
      eCl@ss 5.1.427270909
      eCl@ss 6.027270909
      eCl@ss 6.227270909
      eCl@ss 7.027270909
      eCl@ss 8.027270909
      eCl@ss 8.127270909
      eCl@ss 9.027270909
      eCl@ss 10.027270909
      eCl@ss 11.027270909
      eCl@ss 12.027270909
      ETIM 5.0EC002720
      ETIM 6.0EC002720
      ETIM 7.0EC002720
      ETIM 8.0EC002720
      UNSPSC 16.090139121528

    Dessins techniques

    WFS3-40B41CA70
    Plan coté
    WFS3-40B41CA70
    Possibilités de réglage Réglage : apprentissage avec le bouton d'apprentissage (WFxx-B41Cxx)
    WFS3-40B41CA70
    Schéma de raccordement Cd-273