Aperçu
Une détection précise pour une détection optimale des étiquettes
Le WFS avec sa fourche mince a été spécialement conçu pour répondre aux exigences de l’étiquetage. Du fait de sa conception, le capteur peut être monté directement sur le bord d’un distributeur d’étiquettes. Les difficultés de détection liées à l’espacement des étiquettes sont éliminées. Le seuil de commutation du capteur peut être programmé automatiquement pendant le défilement de la bande d’étiquetage. Grâce à son concept d’utilisation ingénieux, le capteur peut être réglé rapidement, facilement et efficacement pour divers types d’étiquette. Le temps de réponse court garantit une excellente répétabilité.
En bref
- Boîtier à fourche mince
- Réglage facile et précis du seuil de commutation au moyen de la fonction IO-Link, de la touche d’apprentissage ou des touches + et -
- Commutation claire/sombre réglable
- Temps de réponse court : 50 µs
- Sortie de commutation PNP ou NPN
- Boîtier en matière plastique d’indice de protection IP 65.
- Capteur intelligent avec interface IO-Link intégrée