Capteurs à fourche
WFM

Capteurs à fourche : la solution plug and play.

Vos avantages

  • Les paramètres fixes garantissent une grande sécurité opérationnelle et une mise en service très facile
  • Alignement facile des WFM grâce à la lumière rouge visible
  • Témoin de réception visible de toute part pour un contrôle continu des processus
  • Grand choix en tailles de fourche pour une plus grande flexibilité au montage
  • Boîtier en aluminium robuste pour une utilisation dans les environnements industriels rudes

Aperçu

Capteurs à fourche : la solution plug and play.

Grâce à la solution plug and play, le montage et la mise en service des capteurs à fourche WFM sont très faciles et rapides. Leur témoin de réception jaune est visible de toute part et permet ainsi une information optimale sur le comportement de commutation des WFM. L’émetteur et le récepteur du capteur se trouvant tous deux dans le même boîtier, aucun alignement fastidieux n’est nécessaire. Les tâches de détection peuvent donc être très facilement et rapidement préparées et réalisées. Les WFM possèdent un boîtier robuste en aluminium de cinq types différents, avec des fourches d’une largeur de 30 à 180 mm et d’une profondeur de 40 à 120 mm. Ces capteurs à fourche SICK conviennent à une multitude d’applications, comme la détection de pièces dans les processus de production, le contrôle de présence de divers objets ou les procédures intralogistiques.

En bref
  • Lumière émise rouge parfaitement visible
  • Aucun réglage nécessaire : le capteur est prêt à l’emploi
  • Témoin de réception visible de toute part
  • 5 tailles de fourche, avec une profondeur maximale de 120 mm et une largeur maximale de 180 mm
  • Boîtier en aluminium robuste d’indice de protection IP 67.

WFM36

Le capteur à double fourche de SICK - Solution tout-en-un pour le positionnement des navettes

La double fourche WFM36 est une solution personnalisée utilisée en intralogistique pour le positionnement des navettes dans les racks. En réponse à la grande variance des systèmes sur le marché, SICK propose une adaptation des dimensions du boîtier à vos besoins.

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Principe de fonctionnementPrincipe de détection optique
    Écartement de fourche30 mm ... 180 mm
    Profondeur de fourche28 mm ... 124 mm
    MDO

    0,8 mm

    3,5 mm

    1 mm

    Source d'émissionLED, rouge
    Fréquence de commutation4 kHz 1)
    Temps de réponse125 µs 2)
    Mode de raccordement

    Câble, 3 fils 2 m

    Câble avec connecteur mâle MOLEX, 4 pôles 2 m

    Connecteur mâle M8, 3 pôles

    Câble, 3 fils 3 m

    Fonctions IO-Link
    Fonctions avancées
    • 1) Pour un rapport clair/sombre de 1:1.
    • 2) Durée du signal sur charge ohmique.
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements