Aperçu
Le capteur idéal pour la détection de très petites pièces et un positionnement précis
Les capteurs à fourche laser se distinguent par leurs temps de réponse courts et un faisceau laser visible extrêmement précis. L’émetteur et le récepteur fonctionnent selon le principe unidirectionnel et se trouvent dans le même boîtier. Aucun ajustement n’est donc nécessaire. Les capteurs garantissent un positionnement très précis et impressionnent par leurs temps de réponse extrêmement courts et leur très grande résolution. Ils sont ainsi particulièrement aptes à détecter des petits objets tels que des aiguilles ou des fils. Ils sont également conseillés pour détecter les objets transparents. Il n’existe pas moins de 21 variantes du WF Laser pour répondre à différentes applications.
En bref
- Laser haute précision de classe 1
- Réglage facile et précis du seuil de commutation au moyen de la fonction IO-Link, de la touche d’apprentissage ou des touches + et -
- Temps de réponse court : 100 µs
- Sorties de commutation PNP et NPN
- Commutation claire/sombre réglable
- Boîtier en aluminium robuste d’indice de protection IP 65.
- Capteur intelligent avec interface IO-Link intégrée