Capteurs à fourche
WFE
WFE-180120B337
1106558
copie du lien
-
Caractéristiques
Dimensions (l x H x P) | 10 mm x 209,3 mm x 143 mm |
Écartement de fourche | 180 mm |
Profondeur de fourche | 120 mm |
Plus petit objet détectable (MDO) | 0,5 mm |
Source d'émission | LED, rouge |
Réglage | Potentiomètre, interrupteur lumière/obscurité |
Mécanique/électronique
Tension d'alimentation | 10 V DC ... 30 V DC |
Ondulation résiduelle | < 10 % |
Consommation | < 30 mA 1) |
Fréquence de commutation | 5 kHz |
Temps de réponse | 100 µs |
Stabilité du temps de réponse | ± 20 µs |
Sortie de commutation | Push-pull : PNP/NPN |
Sortie de commutation (tension) | Push-Pull : PNP/NPN High = UV - < 2 V / Low : ≤ 2 V |
Type de commutation | Commutation claire/sombre |
Sortie de commutation hystérésis | < 0,2 mm |
Courant de sortie Imax. | 100 mA |
Durée d'initialisation | 100 ms |
Mode de raccordement | Connecteur mâle M8, 3 pôles |
Classe de protection | III |
Protections électriques | Raccordements UV protégés contre l'inversion de polarité Sortie Q protégée contre les courts-circuits Suppression des impulsions parasites |
Indice de protection | IP67 |
Poids | Env. 245 g |
Matériau du boîtier | Plastique, ABS Acier au carbone revêtu (cadre) |
Affichage | LED d'état verte : afficheur d'état LED d'état jaune : état sortie de commutation Q |
Classifications
eCl@ss 5.0 | 27270909 |
eCl@ss 5.1.4 | 27270909 |
eCl@ss 6.0 | 27270909 |
eCl@ss 6.2 | 27270909 |
eCl@ss 7.0 | 27270909 |
eCl@ss 8.0 | 27270909 |
eCl@ss 8.1 | 27270909 |
eCl@ss 9.0 | 27270909 |
eCl@ss 10.0 | 27270909 |
eCl@ss 11.0 | 27270909 |
eCl@ss 12.0 | 27270909 |
ETIM 5.0 | EC002720 |
ETIM 6.0 | EC002720 |
ETIM 7.0 | EC002720 |
ETIM 8.0 | EC002720 |
UNSPSC 16.0901 | 39121528 |
Dessins techniques
Plan coté WFE-xxxxxxx3xx
Possibilités de réglage WFE-xxxxxxxxx7
Mode de raccordement Connecteur mâle, 3 pôles
-
-
-
-
Veuillez attendre
Votre demande est en cours de traitement...