Les capteurs à fourche WFE sont intégrés dans un boîtier en ABS robuste avec un cadre en acier, ce qui leur confère un design résistant et solide. De nombreuses caractéristiques exceptionnelles du produit, telles qu’une fréquence de commutation élevée, la détection de très petits objets (MDO), une sortie push-pull, la commutation claire-sombre et bien d’autres encore, sont à la disposition de l’utilisateur. En même temps, les capteurs à fourche WFE sont très faciles à utiliser. La configuration ou l’alignement pour la mise en service ne sont pas nécessaires.