Aperçu
Le spécialiste des applications à grande vitesse
Les capteurs à fourche WFnext sont utilisés pour détecter les étiquettes, les marques ou les feuilles doubles ainsi que les trous, les bords et divers objets. Conçus de telle sorte que l’émetteur et le récepteur se trouvent dans un même boîtier, aucun ajustement n’est nécessaire. Il suffit de sélectionner un écartement de fourche fixe entre 2 et 120 mm et la profondeur de fourche correspondante de 40, 60 ou 95 mm, puis de monter le capteur. Grâce à leur temps de réponse très court et leur haute résolution, les capteurs à fourche WFnext de SICK parviennent également à détecter des petites objets plats déplacés à grande vitesse.
En bref
- Lumière infrarouge émise
- Réglage facile et précis du seuil de commutation au moyen de la fonction IO-Link, de la touche d’apprentissage ou des touches + et -
- Temps de réponse court : 100 µs
- Sorties de commutation PNP et NPN
- Commutation claire/sombre réglable
- Boîtier en aluminium robuste d’indice de protection IP 65.
- Capteur intelligent avec interface IO-Link intégrée