Capteurs à fourche
UFS

Épurée, intelligente, utilisation intuitive - Solution universelle pour la détection d’étiquettes

Vos avantages

  • Installation peu encombrante grâce au boîtier compact.
  • Précision de processus élevée, puisque le flottement de la bande est réduit sur le bord de distribution.
  • Sécurité de processus renforcée par la technologie à ultrasons qui prévient les détection erronées dues aux lumières parasites ou à la brillance.
  • Réduction des déchets, puisque la détection d’espacements très petits ( à partir de 1 mm) permet de placer plus d’étiquettes sur le support.
  • Mise en service facile et rapide grâce au retour direct du Quality of Teach ou Run par afficheur bargraph
  • Réduit les temps d'arrêt, puisque l’apprentissage et les modifications sont possibles en cours de processus via IO-Link

Aperçu

Épurée, intelligente, utilisation intuitive - Solution universelle pour la détection d’étiquettes

Le petit capteur à fourche innovateur de SICK permet une installation peu encombrante, par ex. directement sur le bord de distribution d’une étiqueteuse. Grâce à la technologie à ultrasons, l’UFS détecte de manière fiable différentes étiquettes sur un support, indépendamment de sa couleur, de son motif, de son inscription, niveau de transparence et degré de brillance. Il détecte même de petits espacements d’étiquettes d’1 mm seulement sans erreur. Et l’écran indique en bref sa réserve de fonctionnement actuelle. L’interface de communication IO-Link offre de plus de nombreuses possibilités de calibrage fin, d’analyses et de monitoring, p. ex. pour le signalement automatique d’une rupture de bande ainsi que l’apprentissage et les réglages de capteurs en cours de processus.

En bref
  • Petit boîtier avec une aile inférieure particulièrement monde (5,5 mm de haut)
  • Détecte de nombreuses étiquettes et films - même les matériaux transparents
  • Enregistre des espacements entre étiquettes à partir d’1 mm
  • L’affichage indique la qualité de l'apprentissage et la réserve de fonctionnement
  • Capteur intelligent avec interface IO-Link intégrée

Avantages

Intégration facile dans des conceptions de machines compactes

Le boîtier particulièrement étroit de l’UFS permet une installation peu encombrante directement sur le bord de distribution. L’avantage : une précision plus élevée des processus grâce à la minimisation du vacillement de la bande. L’UFS est la première fourche à ultrasons avec une hauteur de flanc inférieure de seulement 5,5 mm. Malgré sa forme compacte, le capteur est compatible avec les systèmes de fixation des variantes UFN et WFS.

Une taille compacte : avec un bord du flanc inférieur de seulement 5,5 mm, l’UFS est nettement plus étroit que des fourches à ultrasons comparables.

Des processus efficients : vacillement minimal de la bande grâce à l’installation directement sur le bord de distribution.

Un changement simple : le boîtier compact permet de passer d’une solution de détection optique à la technologie à ultrasons sans adaptation de la fixation.

Intégrez l’UFS dans de nombreuses applications qui, jusqu’à présent, ne pouvaient pas être équipées de fourches à ultrasons pour des raisons d’espace.

Détecte une vaste gamme d’étiquettes

Grâce à sa technologie à ultrasons performante, les matériaux réfléchissants et transparents ne posent aucun problème à l’UFS. Le capteur à fourche distingue les étiquettes du support à l’aide de leur amortissement du signal : les étiquettes sur un matériel de support amortissent le signal plus fortement que le matériel de support seul. Ainsi, même des étiquettes qui ne peuvent pas être détectées par des solutions optiques sont reconnues.

Des processus stables : la brillance et les lumières parasites ne posent aucun problème à la technologie à ultrasons. Même des étiquettes transparentes, réfléchissantes ou noires sont détectées sans problème.

Des caractéristiques optiques variées : indépendamment des échantillons, des couleurs et des inscriptions, l’UFS distingue avec fiabilité les étiquettes du support.

Une grande efficience du matériel : l’UFS détecte sans erreurs même de très petites lacunes d’étiquettes à partir de 1 mm jusqu’à 2,2 m/s.

Le capteur à fourche UFS avec technologie à ultrasons détecte sans problème des étiquette complexes au niveau optiques ainsi que des très petites distances entre les étiquettes (à partir de 1 mm).

Une détection intelligente grâce à IO-Link

L’UFS est un capteur intelligent avec IO-Link. L’interface de communication intégrée permet une configuration rapide en cours de fonctionnement, un accès local au capteur n’est plus nécessaire. Des changements de format, des ajustements précis, des analyses et la surveillance se font de façon confortable via IO-Link.

Une intégration intelligente : IO-Link assure un paramétrage aisé du capteur et une adaptation confortable des réglages en cours de fonctionnement.

Une surveillance continue : via IO-Link, l’UFS envoie constamment des données de processus actuelles qui peuvent être utilisées pour un message automatique des pannes et une planification de la maintenance prédictive.

Une adaptation individuelle : le logiciel de configuration SOPAS permet d’effectuer une multitude d’autres réglages.

Grâce à IO-Link et aux fonctions de diagnostic, l’UFS assure un risque de temps d'arrêt réduit - et ce avec une qualité de détection élevée grâce aux réglages individuels des capteurs.

La performance du capteur toujours en vue

La qualité de l’apprentissage peut être vérifiée via l’afficheur bargraph sur l’écran du capteur. En cours de fonctionnement, l’affichage informe l’opérateur de façon concise sur la stabilité de la capacité de détection (Quality of Run). Ainsi, il est visible à tout moment si le capteur est correctement réglé ou s’il doit être réajusté.

Une mise en service rapide : l’afficheur bargraph permet de réaliser un paramétrage de l’UFS en fonction de chaque application.

Une surveillance aisée sur place : vous pouvez voir tout de suite si la maintenance est nécessaire ou si des réglages doivent être adaptés.

Vérifier en toute simplicité la qualité d’apprentissage, les réglages du capteur et la capacité de performance - cela est possible grâce à l’afficheur bargraph.

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Principe de fonctionnementPrincipe de détection à ultrasons
    Écartement de fourche2,6 mm
    Profondeur de fourche42,5 mm
    MDO

    Label size: 2 mm 1)

    Espacement entre étiquettes: 1 mm 1)

    Fréquence de commutation1,1 kHz 2)
    Temps de réponse440 µs 3)
    Mode de raccordement

    Connecteur mâle M8, 4 pôles

    Câble avec connecteur mâle M12, 4 pôles 31 cm PVC

    Extrémité de câble ouverte, 4 fils 2 m PVC

    Fonctions IO-Link
    • 1) Selon l'épaisseur des étiquettes.
    • 2) Pour un rapport clair/sombre de 1:1.
    • 3) Durée du signal sur charge ohmique.
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements