Aperçu
Le bon choix pour détecter les étiquettes transparentes
Le capteur à fourche à ultrasons UF permet de détecter les étiquettes et les supports avec fiabilité, indépendamment de l'impression, de la transparence ou de la structure de la surface. Il est notamment capable de détecter des étiquettes transparentes sur des supports transparents, des étiquettes portant différentes impressions ou encore de différencier des matériaux à une ou deux couches. Un espace de 2 mm entre les étiquettes suffit à l'UF pour les détecter séparément sur une bande adhésive. Le capteur à fourche est universel en raison de sa grande précision de positionnement et de ses temps de réponse courts. Son petit boîtier compact en aluminium permet également une utilisation dans des environnements exigus. Le procédé à ultrasons de l'UF repose sur l'amortissement du signal en fonction de l'épaisseur du matériau.
En bref
- Détection d'étiquettes transparentes, opaques ou imprimées
- Aucune interférence due aux couleurs métallisées
- Temps de réponse : 250 µs
- Réglage facile et précis du seuil de commutation au moyen de la touche d'apprentissage ou des touches + et -
- Boîtier en aluminium robuste d'indice de protection IP 65