Contact
Feedback

Gamme de produits

Afficher tout Masquer tout

Accessoires

Qu'il s'agisse de la technique de raccordement, de réflecteurs ou de solutions de fixation mécaniques : SICK propose une vaste gamme d'accessoires pour garantir la disponibilité des solutions d'application. Cette gamme est parfaitement ajustée aux capteurs, permet leur intégration économique dans les installations et est livrée rapidement. SICK réalise aussi rapidement des développements et des adaptations spécifiques au client.

Amplificateurs à fibres optiques et fibres optiques

Des capteurs à fibres optiques sont la solution idéale pour détecter des objets quand l’espace de montage est restreint ou que des objets minuscules doivent être détectés. En cas d’exigences encore plus élevées, en matière de portée, de résistance aux températures, de résistance des matériaux ou de montage flexible par ex., c’est l’association intelligente d’un capteur et d’un conducteur optique qui apporte la solution parfaite. Une large offre en conducteurs optiques avec des têtes optiques adaptées aux applications répond à tous vos souhaits.

Afficher tout Masquer tout

Analyseurs de gaz

SICK propose une large gamme d'analyseurs de gaz intégrant des principes de mesure performants. Avec ses techniques de mesure in situ et extractives pour l'équipement d'installations complètes, SICK met également à disposition des solutions pour des installations variées et des applications de mesure complexes.

Afficher tout Masquer tout

Capteurs de brillance

Le détecteur de brillance Glare décèle et distingue la brillance sur des surfaces planes. Son bilan est exceptionnel en termes de fiabilité et de gain de coûts. La brillance à la surface des objets était jusqu'alors considérée comme un facteur parasite et faisait régulièrement transpirer les ingénieurs. Désormais, les propriétés de brillance sont devenues un critère de distinction pour la commande de process, et ce, indépendamment de la couleur, de la transparence ou du motif. Ainsi, les ingénieurs ont maintenant les yeux brillants, et non plus le front. Doté de la technologie intelligente Delta-S, le détecteur Glare constitue un nouveau jalon dans le développement orienté client des capteurs. Et SICK consolide à nouveau sa position de leader dans le domaine des capteurs optoélectroniques destinés à la détection des objets les plus divers.

Capteurs de distance

La mesure de distances fait partie des tâches essentielles dans la fabrication industrielle. Néanmoins, la diversité des applications est telle qu'aucun capteur ne peut faire office de solution universelle pour tous les cas de figure. Pour la mesure de distances, SICK propose une large gamme de produits répondant à de nombreuses opérations de mesure. Le principe de fonctionnement de la mesure de distances se base sur deux technologies : l'optoélectronique et les ultrasons.

Afficher tout Masquer tout

Capteurs de forme

Le capteur de forme est un capteur optoélectronique à balayage. Les formes marquantes d’une image servent de références pour la détection et le positionnement ultérieurs précis d’objets. Indépendamment des marques de référence, un signal de commutation stable est généré à grande vitesse grâce à un algorithme intelligent assurant le traitement des signaux. Les applications courantes se trouvent dans l’industrie de l’emballage.

Afficher tout Masquer tout

Capteurs de mouvement sans contact

Les capteurs de mouvement sans contact détectent les mouvements directement sur les surfaces des objets. Aucune référence de mesure ni échelle n’est nécessaire pour la détection. Par conséquent, les surfaces restent propres et intactes et les objets ne sont pas soumis à l’usure.

Le mouvement peut se dérouler dans n’importe quel sens, être linéaire ou rotatif. De plus, la détection se fait indépendamment de l’état immobile ou en mouvement de l’objet ou du capteur.

Capteurs de trafic

Plus de sécurité, moins de bouchons, ce sont les principales attentes des opérateurs de transport Les capteurs de trafic intelligents sont indispensables à la gestion moderne du trafic. SICK facilite l'exécution de ces tâches en fournissant des appareils de mesure élaborés pour la visibilité, la vitesse du vent et la hauteur excessive.

Afficher tout Masquer tout

Capteurs inertiels

Lors de l’automatisation des processus, notamment dans les applications mobiles, il est indispensable de connaître la position des objets. SICK propose donc un grand choix de capteurs inertiels. La gamme de produits comporte des capteurs d’inclinaison conventionnels statiques ainsi que des capteurs d’inclinaison dynamiques qui fournissent des informations précises sur la position même dans des applications avec accélération.

Afficher tout Masquer tout

Capteurs linéaires

Les capteurs ligne fonctionnent sur le principe du balayage. Ils détectent les bords même les plus petits grâce aux variations de gris dans la plage visuelle. Le positionnement d’une bande de papier à l’aide du bord de la bande ou d’une ligne contrastée ne représente que l’une des nombreuses applications. Il est également possible de détecter les largeurs, les diamètres et les espaces. En mode réflecteur, les capteurs ligne détectent même les matériaux transparents.

Capteurs magnétiques pour vérins

Capteurs pour vérins innovants de SICK. Une chose est sûre avec les caractéristiques d'équipement, telles que la manipulation facile, la disponibilité d'une sortie analogique, les meilleures propriétés de commutation, l'utilisation possible dans l'industrie agroalimentaire et des boissons, le soutien de la technologie de pointe IO-Link ou les possibilités de montage universel grâce à un grand choix d'adaptateurs : les capteurs de vérin magnétiques SICK sont parés pour tous les lieux et toutes les données d'utilisation.

Capteurs photoélectriques

Sensor Intelligence : grâce à l'utilisation des technologies de pointe SIRIC® et LED, ces capteurs offrent la meilleure sécurité de fonctionnement en restant insensibles à toutes les interférences possibles. Les informations complémentaires fournies par les capteurs contribuent à simplifier les processus de production modernes.

Cette gamme complète de capteurs optiques apporte dans le monde entier des solutions efficaces et performantes à de nombreuses applications issues des techniques d'automatisation.

Afficher tout Masquer tout

Capteurs à fourche

Les capteurs à fourche de SICK réunissent émetteur et récepteur dans un même boîtier pour un réglage plus rapide. Grâce au faisceau de lumière très focalisé et à la haute précision de détection, les capteurs détectent même les très faibles différences dans l'atténuation de la lumière. Grand choix de tailles de fourche, montage simple et très grande immunité aux lumières parasites ne sont que quelques-uns des avantages de ces capteurs à fourche.

Afficher tout Masquer tout

Codeurs

Déplacements, positions, angles : le codeur reste la solution de premier choix pour les applications industrielles exigeant une détermination précise de la position. Il en va de même pour la mesure du nombre de tours, de la vitesse de rotation, de la vitesse et de l'accélération. Des codeurs optiques haute résolution et des codeurs magnétiques très robustes se complètent à la perfection et permettent de déterminer la position exacte d'objets dans les applications les plus diverses. Les codeurs rotatifs sont proposés en codeurs incrémentaux et codeurs absolus. Des codeurs à câble et des codeurs linéaires avec référence de mesure sont disponibles pour la mesure linéaire.

Afficher tout Masquer tout

Dispositifs de protection optoélectroniques

Les dispositifs de protection optoélectronique sont des atouts de premier choix dans la quête d’une productivité maximale des machines et des installations. Contrairement aux clôtures et aux portes, ils ne gênent pas la manipulation ou le transport du matériel et offrent une meilleure vue dans la salle des machines. Notre large gamme de produits apporte des solutions complètes aux exigences en matière de protection des accès, des zones dangereuses et des points dangereux. Grâce à l’interface spécifique à SICK, des systèmes complets adaptés les uns aux autres peuvent être créés.

Afficher tout Masquer tout

Détecteurs de contraste

Les détecteurs de contraste sont surtout utilisés dans l'industrie de l'emballage/l'imprimerie afin de détecter des marques. Les détecteurs de contraste KT de SICK détectent les moindres contrastes à des vitesses très élevées, p. ex. les marques d'imprimerie sur des films plastiques ou des emballages. Ils détectent les moindres nuances de gris entre la marque et l'arrière-plan sur des surfaces mates, brillantes ou transparentes. Un grand choix d'appareils proposant des procédés de résolution du contraste et des variantes d'apprentissage multiples est disponible pour satisfaire aux exigences les plus diverses.

Afficher tout Masquer tout

Détecteurs de couleur

Les détecteurs de couleur détectent la couleur d'une surface. Les détecteurs émettent une lumière (rouge, verte, bleue) sur les objets à tester ; à partir du rayonnement réfléchi, ils calculent le pourcentage de couleur et le comparent à des valeurs de référence mémorisées au préalable. Une sortie TOR de sécurité est activée si les valeurs de couleurs se trouvent dans la bande de tolérance définie.

Afficher tout Masquer tout

Détecteurs de luminescence

Les détecteurs de luminescence détectent les marques visibles et non-visibles qui s'allument sous l'effet de la lumière ultraviolette (UV). Les substances fluorescentes et les marques sont détectées de manière fiable, quelque soit leur forme, couleur ou condition de surface sur tout matériel. Les détecteurs de luminescence émettent une lumière UV avec une longueur d'ondes d'environ 375 nm. Les substances fluorescentes convertissent la lumière UV en lumière visible à grande longueur d'onde qui est ensuite captée et évaluée par le capteur de luminescence.

Détecteurs de proximité inductifs

Les détecteurs de proximité inductifs sont utilisés par millions dans quasiment tous les secteurs industriels. Ils détectent les objets métalliques sans contact et se caractérisent par une longue durée de vie et une robustesse exceptionnelle. Avec la technologie ASIC la plus moderne, les détecteurs SICK offrent la plus grande précision et la meilleure fiabilité. Peu importe qu’il s’agisse de détecteurs parallélépipédiques ou cylindriques avec distance de commutation simple, double ou triple ou bien de détecteurs spéciaux pour zone Ex ou environnements rudes, SICK propose toujours la solution adaptée à vos exigences. Les tâches d’automatisation individuelles en fonction du secteur sont ainsi résolues de manière intelligente et fiable.

Afficher tout Masquer tout

Détecteurs de proximité magnétiques et capacitifs

Les détecteurs de proximité détectent sans contact les objets et les fluides les plus divers. Les détecteurs SICK sont parfaits pour les applications industrielles et conformes aux exigences. Ceci se traduit par une longue durée de vie, une robustesse exceptionnelle, une très haute précision et fiabilité. Les détecteurs de proximité sont disponibles dans les technologies capacitive et magnétique. SICK fournit des solutions intelligentes et fiables aux tâches d'automatisation individuelles et spécifiques aux différents secteurs.

Identification

Une identification automatique fiable constitue la base de la traçabilité des produits et de la protection contre le piratage. SICK propose des lecteurs industriels pour les trois technologies d'identification les plus courantes : les lecteurs laser pour codes 1D, les lecteurs de codes-barres à caméra pour codes 1D et 2D et les lecteurs RFID. Des interfaces intégrées permettent d'incorporer ces appareils dans tous les principaux réseaux industriels et des fonctionnalités intelligentes facilitent leur mise en service et leur utilisation.

Interrupteurs de sécurité

Les interrupteurs de sécurité sont indispensables là où la sécurité des personnes et des machines se doit d'être assurée. Ils sont utilisés pour sécuriser les protecteurs mobiles, détecter la position des mouvements dangereux et garantir un arrêt sûr des machines. La gamme de produits est répartie en interrupteurs de sécurité électromécaniques, interrupteurs de sécurité sans contact, interverrouillages de sécurité et appareils de commande de sécurité.

Avec des solutions de commande sûres, SICK propose des systèmes complets parfaits disponibles auprès d'un seul fournisseur.

Afficher tout Masquer tout

Produits d'intégration

Les produits d’intégration de SICK permettent la connexion (par câble ou optique) et la mise en réseau simples de différents capteurs au niveau terrain et la transmission de données de capteur vers le Cloud. Les données sont alors mises à disposition directement ou déjà transformées selon l’esprit d’Industrie 4.0 afin de desservir des processus subordonnés comme par ex. la maintenance prédictive, le suivi et la traçabilité ou le contrôle de la qualité.

Rideaux d'automatisme

Le contrôle bidimensionnel ou le comptage sont les tâches primordiales en automatisation. Les rideaux d'automatisme SICK sont utilisés dans un grand nombre de solutions : détection et comptage d'objets, de personnes et de véhicule, contrôle de présence et de porte-à-faux. Les tâches sont si diversifiées qu'aucun rideau de détection ne peut être utilisé de manière universelle dans toutes les applications. Avec ses rideaux d'automatisme, SICK propose un large choix en hauteurs de détection, tailles de boîtiers, portées et résolutions, ce qui facilite leur intégration.

Afficher tout Masquer tout

sens:Control - Solutions de commande sûres

Le design de machine intelligent est axé sur l’accroissement de la productivité, tout en proposant la meilleure qualité et la meilleure sécurité. sens:Control - solutions de commande de sécurité de SICK satisfont à ces exigences. La gamme de produits comprend une connexion en série sûre, des systèmes de commande de sécurité et des relais de sécurité. Les produits se démarquent par une mise en service aisée, leur modularité et une intégration parfaite dans les processus d’automatisation - pour une interaction optimale entre l’homme et la machine.

SICK AppSpace

Le système éco SICK AppSpace offre suffisamment de liberté et de flexibilité pour réaliser des exigences spécifiques aux clients avec des applications de détection sur mesure. Cela permet de réaliser des solutions totalement inédites et adaptatives dans l’automatisation industrielle. Le matériel informatique est composé d’appareils programmables. Les outils informatiques SICK AppStudio et SICK AppManager servent au développement et à l’administration des applications de détection. Le SICK AppSpace Developers Club offre une assistance technique et soutient la mise en réseau de développeurs.

SICK IntegrationSpace

SICK IntegrationSpace® est la marque des solutions numériques de SICK et fournit à la fois des services numériques (SaaS) et des logiciels. Votre compétence commerciale associé à notre savoir-faire industriel et numérique. Ensemble, nous augmentons votre efficacité.

Combinez les produits modulaires pour créer votre propre solution complète spécifique au client (solution numérique).

Afficher tout Masquer tout

Solutions d'analyse

Les solutions d'analyse de SICK offrent des concepts d'application de mesure innovants dans la technique de mesure des émissions et des processus. Les domaines d'application courants sont les mesures des émissions et des processus dans les centrales électriques, les installations d'incinération de déchets, les cimenteries et dans l'industrie chimique.

Afficher tout Masquer tout

Solutions de localisation et de positionnement

Les processus logistiques se doivent d’être efficaces dans le secteur du stockage et de la production. Une augmentation significative de l’efficacité peut être obtenue par la détection de la position et de la vitesse dans les applications libres et de guidage sur voie, de suivi des objets, de localisation des plateformes mobiles et des flottes de systèmes de transport sans conducteur. SICK propose des solutions complètes de localisation et de positionnement pour ces applications.

Afficher tout Masquer tout

Solutions de mesure et de détection

La technologie de mesure laser LiDAR (Light Detection and Ranging) offre des solutions pour un large éventail d’applications. Les profils enregistrés en 2 ou 3 dimensions peuvent être traités en interne comme en externe. Cette technique convient particulièrement aux applications intérieures et extérieures, comme la prévention des collisions dans les ports, la classification pour le trafic, la détection dans l’automatisation des bâtiments ou la détermination de position dans la navigation.

Afficher tout Masquer tout

Solutions systèmes

Pour la réalisation de nos solutions système pour la production, la logistique et l'analyse industrielle, nous mettons en œuvre des composants technologiques de pointe. Notre gamme de prestations va de l'idée et du conseil au service après-vente sur site en passant par la réalisation.

La haute qualité de nos composants ainsi que l'enthousiasme et l'expertise de nos collaborateurs sont les garants de ce dont le nom SICK est synonyme : des solutions exceptionnelles pour des tâches exigeantes.

Afficher tout Masquer tout

Systèmes et solutions de sécurité

Pour protéger les machines et les installations, SICK propose des composants de sécurité fiables autant que les prestations de service orientées sur les solutions ainsi que des systèmes de sécurité certifiés. Lors de la réalisation de leurs projets, les exploitants d’installations peuvent faire confiance aux experts en sécurité expérimentés de SICK et obtiennent des solutions de sécurité complètes et rentables d’un seul et même fournisseur.

Afficher tout Masquer tout

Systèmes Feedback-moteur

Auparavant, trois capteurs étaient nécessaires pour la commutation et la mesure de la position et de la vitesse de rotation ; aujourd'hui, SICK propose des systèmes Feedback-moteur qui réunissent ces fonctions en un seul appareil. Une interface mécanique uniforme offre un maximum de flexibilité. Ces systèmes définissent aussi des standards pour les interfaces comme HIPERFACE® et HIPERFACE DSL® et satisfont aux exigences importantes comme la résistance à la température, une résolution élevée et une conception multitours. Une implémentation de la directive machines selon EN 13849 est possible grâce à la certification SIL2.

Afficher tout Masquer tout

Technique de mesure de débit

La technique de mesure de débit intervient dans presque tous les secteurs. SICK relève ce défi multiple et propose une vaste gamme de capteurs novateurs. Compteur soumis à étalonnage ou appareil de mesure pour la surveillance et la commande : la technique de mesure de débit de SICK recourt aux technologies les plus modernes et travaille toujours avec efficacité et fiabilité, même dans des conditions ambiantes et de processus difficiles.

Vision industrielle

Les solutions Vision sont parfaites pour les opérations de mesure et de contrôle automatisées. Les caméras Vision 2D et 3D de SICK conviennent à un large spectre d'applications pour la mesure, la localisation, le contrôle et l'identification. Nos produits Vision sont conçus pour les environnements industriels et sont le fruit d'une expérience de plus de 60 ans dans le domaine des capteurs industriels.

Vers le haut