Contact
Feedback

Vérification et optimisation

Contrôle sûr et régulier

Les exploitants d'installation ont la responsabilité de gérer leur affaire de manière sûre et rentable. Ils doivent en particulier respecter les exigences légales et protéger l'environnement, ainsi que les hommes. Avec le service Vérification et optimisation de SICK LifeTime Services, la sécurité et la disponibilité des installations sont garanties durablement. Les experts de SICK se distinguent par leur longue expérience et leur savoir-faire étendu. Les défaillances et les pannes sont ainsi réduites au minimum.

7 résultat(s) :

Résultat(s) 1 - 7 de 7

Vue : Vue galerie Vue liste
  • Überprüfen von Umgebungsbedingungen, Beschädigungen, Ausrichtungen und Verschmutzungen am SICK-Produkt
  • Überprüfen der Performance
  • Funktions- und Kommunikationstests
Famille de produits Mesure de temps d'arrêt
Détermination et vérification de la distance de sécurité
  • Exécution de la mesure du temps d'arrêt
  • Calcul de la distance de sécurité nécessaire entre le point dangereux et le dispositif de sécurité autre qu'un protecteur selon la norme EN ISO 13855
  • Création d'un protocole de mesure et application d'un panneau d'essai mentionnant les données cruciales
Famille de produits Contrôle
Des décennies d'expérience au profit de la protection de vos collaborateurs
  • Détermination de la conformité de l'installation des dispositifs de protection optiques à la spécification
  • Contrôle du fonctionnement du dispositif de protection selon l'usage de la machine
  • Création d'un rapport d'inspection et émission d'un label de contrôle
Inspection de sécurité individuelle et globale
  • Contrôle des principaux risques d'une machine
  • Contrôle des dispositifs de protection techniques en termes de dimensionnement, d'installation et de fonctionnement corrects
  • Vérification des mesures de commandes de sécurité électriques, pneumatiques et hydrauliques en termes de fonctionnement et d'efficacité
  • Création d'un rapport d'inspection
Famille de produits Enquête sur les accidents
Analyse des causes d'accident et des quasi-accidents
  • Enquête sur les circonstances de l'accident ou de l'incident
  • Identification de la cause de l'accident
  • Recommandation quant aux mesures à prendre pour éviter d'autres incidents ou accidents
Vérification de la protection face aux risques électriques
  • Détermination du fonctionnement correct du système de mise à la terre selon les exigences de la norme CEI 60204-1
  • Détermination des résistances de contact et des courants de fuite
  • Mise à disposition d'un protocole d'essai décrivant aussi d'éventuels défauts
  • Création d'un rapport d'essai
Famille de produits Maintenance
  • Überprüfen von Umgebungsbedingungen, Beschädigungen, Ausrichtungen und Verschmutzungen am SICK-Produkt
  • Wiederherstellen der festgelegten Funktionen
  • Überprüfen und Anpassen applikationsspezifischer Parameter
  • Archivieren der Parameter, Abnahmetest und Übergabe an die Mitarbeiter

Résultat(s) 1 - 7 de 7

Vers le haut