Contact
Feedback

Réflecteurs et optique

Jeu parfait
Afficher tout Masquer tout
Filtrer par :

342 résultat(s) :

Résultat(s) 1 - 24 de 342

Adaptateur AR60, capteurs M30
5311529
  • Description: Adaptateur AR60 pour capteurs M30 (L4000 Systems, L41 et L21)
  • Détails
  • Comparer maintenant
Adaptateur AR60, 34x29
4032462
  • Description: Adaptateur AR60 pour section du boîtier 34 mm x 29 mm
  • Détails
  • Comparer maintenant
Adaptateur AR60, 48x40
4032461
  • Description: Adaptateur AR60 pour section du boîtier 48 mm x 40 mm
  • Détails
  • Comparer maintenant
Dôme Inspector Flex
2050678
  • Description: Remplace la vitre frontale et génère un éclairage homogène et régulier, pour les surfaces brillantes.
  • Détails
  • Comparer maintenant
USP-DME5
2027710
  • Description: Miroir de renvoi, déflexion lumière sortie vers le haut, matériau : acier inox, kit de fixation et socle nécessaires en plus
  • Détails
  • Comparer maintenant
PSK45
5306053
  • Description: Miroir de renvoi pour déflexion de 90°, surface miroir 97 mm x 80 mm, pas adapté au montage dans une colonne
  • Matériau du miroir: Verre
  • Contenu de la livraison: Avec matériel de fixation
  • Détails
  • Comparer maintenant
PL22-1
1003546
  • Description: Rond, clipsable
  • Température de fonctionnement: –20 °C ... +65 °C
  • Détails
  • Comparer maintenant
PL22-2
1003621
  • Description: Rond, autocollant
  • Température de fonctionnement: –20 °C ... +65 °C
  • Détails
  • Comparer maintenant
C110A
5304549
  • Description: Rond, à visser
  • Température de fonctionnement: –20 °C ... +65 °C
  • Détails
  • Comparer maintenant
PL22-3
1004488
  • Description: Rond, clipsable, pour tôles
  • Température de fonctionnement: –20 °C ... +65 °C
  • Détails
  • Comparer maintenant
P25
5315172
  • Description: Réflecteur, rond, boulon de fixation M4x8 mm
  • Température de fonctionnement: –20 °C ... +65 °C
  • Détails
  • Comparer maintenant
PL50A
1000132
  • Description: Rectangulaire, à visser, surplat 48 mm
  • Température de fonctionnement: –20 °C ... +65 °C
  • Détails
  • Comparer maintenant
PL31A
1002315
  • Description: Rectangulaire, autocollant
  • Température de fonctionnement: –20 °C ... +65 °C
  • Détails
  • Comparer maintenant
PL30A
1002314
  • Description: Rectangulaire, à visser
  • Température de fonctionnement: –20 °C ... +65 °C
  • Détails
  • Comparer maintenant
PL80A
1003865
  • Description: Rectangulaire, à visser
  • Température de fonctionnement: –20 °C ... +65 °C
  • Détails
  • Comparer maintenant
PL20A
1012719
  • Description: Rectangulaire, à visser
  • Température de fonctionnement: –20 °C ... +65 °C
  • Détails
  • Comparer maintenant
PL40A
1012720
  • Description: Rectangulaire, à visser
  • Température de fonctionnement: –20 °C ... +65 °C
  • Détails
  • Comparer maintenant
PL180E01
1013289
  • Description: Réflecteur, rectangulaire, à visser
  • Température de fonctionnement: –20 °C ... +65 °C
  • Détails
  • Comparer maintenant
PL21A
1015172
  • Description: Réflecteur, rectangulaire, autocollant
  • Température de fonctionnement: –20 °C ... +65 °C
  • Détails
  • Comparer maintenant
PL560DG
1016806
  • Description: Plaque de réflecteur, bande réflecteur « Diamond Grade », 665 mm x 665 mm, matériau plaque de base : aluminium, à visser
  • Température de fonctionnement: –25 °C ... +65 °C
  • Détails
  • Comparer maintenant
PL240DG
1017910
  • Description: Plaque de réflecteur, bande réflecteur « Diamond Grade », 330 mm x 330 mm, matériau plaque de base : aluminium, à visser
  • Température de fonctionnement: –34 °C ... +70 °C
  • Détails
  • Comparer maintenant
PL880DG
1018975
  • Description: Plaque de réflecteur, bande réflecteur « Diamond Grade », 1.000 mm x 1.000 mm, matériau plaque de base : aluminium, à visser
  • Température de fonctionnement: –25 °C ... +65 °C
  • Détails
  • Comparer maintenant
REF-PLG120
1029196
  • Description: Bande réflecteur sur profilé en aluminium, fixation 2 trous
  • Température de fonctionnement: –25 °C ... +65 °C
  • Détails
  • Comparer maintenant
P250
5304812
  • Description: Rectangulaire, à visser
  • Température de fonctionnement: –20 °C ... +65 °C
  • Détails
  • Comparer maintenant

Résultat(s) 1 - 24 de 342

Vers le haut