Solution de capteurs pour la mesure de process : Découvrez nos nouvelles solutions en instrumentation

24 janv. 2019

Le monde de l’Agroalimentaire fait partie des secteurs les plus exigeants concernant la tenue et la robustesse des boitiers. C’est pourquoi notre gamme de capteurs « inox » et plus spécifiquement celle des capteurs d’Instrumentation, a été pensée et conçue pour répondre aux attentes et aux applications. 

Découvrez nos nouvelles solutions en Instrumentation Industrielle (Niveau, Pression, Température, Débit) pour votre Industrie notamment dans le cas ou des solutions hygiéniques sont requises. 

Gamme Instrumentation SICK
Gamme Instrumentation SICK

GRF18S, nouveau capteur de niveau de liquide

Vous souhaitez contrôler le niveau de liquide dans votre cuve, grâce à une solution simple, efficace et économique ? Alors la cellule de détection de niveau GRF18S basé sur la technologie optique est la solution. 

  • Le capteur se décline en 4 versions NPN - NO/NF , PNP - NO/NF 
  • LED d’état permettant de connaitre le statut de la détection 

Le boitier de la GRF18S est en Acier inoxydable 1.4404 et une vitre polysulfone offrant à ce capteur un indice de protection IP67, IP69. 

En plus de sa compacité, la GRF18S, permet également un gain de temps et une réduction des coûts grâce à son raccord process à visser G1/2 et sa mise en service rapide sans réglage du milieu.

 

T-Easic® FTS, nouveau capteur de débit et température

Le capteur de débit T-Easic® FTS a été conçu pour la détection du débit et de la température. Basé sur la technologie calorimétrique, il se décline en 2 versions pour 3 longueurs de sonde (60, 100 & 200 mm), toutes équipées de 2 sorties numériques :

  • Version Industrielle : Équipé d’un écran Oled orientable, le capteur est simplement paramétrable grâce au menu intuitif. 
  • Version Hygiénique : Conçu entièrement en Acier Inoxydable 1.4404/316L, il se paramètre grâce à l’interface I/O link. 

 

 L’I/O Link 1.1 offrant au capteur des possibilités de clonage du capteur et de sauvegarde des paramètres. 

 

Il peut être utilisé dans diverses applications comme par exemple la protection contre la marche à sec dans les pompes. Le capteur T-Easic® FTS est optimisé et étalonné pour la mesure de liquide à base d’eau ou d’huiles mais peut être également utilisé sur d’autres types de fluides. 

Le capteur T-Easic® FTS s’installe rapidement grâce à ses adapteurs de montage.

 

DOSIC®, nouveau capteur de débit volumique de liquide

Dosic

Le capteur de débit DOSIC®, basé sur notre savoir-faire dans le domaine du process gaz est une solution en Acier Inoxydable 1.4404/316L (Ra ≤ 0,8 µm) et sa certification EHEDG le qualifie pour les applications hygiéniques. Le capteur détermine sans contact le débit volumique des liquides conducteurs et non conducteurs.

La longueur d’insertion courte et le design compact du capteur assurent un montage dans des applications à espace de montage limité.

 

Le DOSIC® se décline en plusieurs versions, en fonction des besoins de l’application : 

  • DN15 / DN25 pour un débit maximal de 250 l/ min 
  • 1 ou 2 sorties analogiques 
  • Raccord process multiples (Clamp / DIN …) 

 

En bref : 

  • Indice de protection IP 67/69, capacité CIP / SIP, IO-Link version 1.1
  • Tube de mesure droit et auto-vidant
  • Sorties numériques configurables 
  • Mesure de température
  • Mesure de débit liquides à base d’eau et d’huile

 

Les domaines d’applications du DOSIC® sont variés comme par exemple le contrôle de débit dans les laiteries ou dans les circuits de rinçage ou la mesure de débit dans l’industrie des boissons et agroalimentaire.

Les articles suivants peuvent aussi vous intéresser