Capteur photoélectrique de sécurité monofaisceau
WSU/WEU26-3

Conception robuste pour une résistance élevée dans des conditions extrêmes

Vos avantages

  • Solidité extrême pour une disponibilité maximale des installations
  • Convient parfaitement aux conditions extrêmes comme la chaleur, le froid ou l'humidité
  • Moins de variantes en raison de l'émetteur unique
  • Raccordement électrique simple par les raccords à vis du passe-câble et les sorties de relais

Aperçu

Conception robuste pour une résistance élevée dans des conditions extrêmes

La barrière photoélectrique de sécurité WSU/WEU26-3 sert de contrôle d'accès aux zones dangereuses des machines et des installations. Elle comprend un émetteur et un récepteur à contrôle automatique. Les appareils s'installent dans la zone d'accès selon la distance de sécurité nécessaire avec le point dangereux suivant et envoient un signal de commutation à la machine ou l'installation en cas de franchissement du faisceau.

En bref
  • Type 4 (CEI 61496), SIL3 (CEI 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • Conception robuste
  • Utilisation universelle
  • Portées jusqu'à 70 m
  • Sorties de relais
  • Chauffage de la vitre frontale

 

En nous choisissant comme partenaire et comme expert en sécurité fonctionnelle, vous profitez des solutions de sécurité qui augmentent votre productivité. Pour que vos processus se déroulent sans faille, l’homme et la machine travaillent en équipe et nous permettent de repousser ensemble les limites de ce qui semble être faisable.

Augmentez votre productivité -avec les solutions de sécurité de SICK

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Niveau de sécuritéType 4, PL e, SIL3, SILCL3
    Portée20 m / 70 m
    Encombrement50 mm x 156 mm x 116 mm
    Tension d'alimentation24 V DC (19,2 V DC ... 28,8 V DC)
    Indice de protectionIP67 (EN 60529)
    Température de service–25 °C ... +55 °C
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements