Capteur photoélectrique de sécurité monofaisceau
Systèmes L4000

Système complet hautement disponible avec des temps de réponse courts

Vos avantages

  • Intégration facile grâce à leur forme compacte et leur portée maximale
  • Intégration flexible de l’appareil permettant la création de contrôles d’accès personnalisés
  • Les temps de réponse courts réduisent les distances de sécurité et la surface de production
  • Convient parfaitement aux conditions ambiantes extrêmes comme la chaleur, le froid ou l’humidité
  • Configuration aisée sans accessoire supplémentaire, uniquement à l’aide de cavaliers

Aperçu

Système complet hautement disponible avec des temps de réponse courts

Le système L4000 comprend un appareil d'évaluation de sécurité UE401 et des barrières photoélectriques de sécurité. L'appareil d'évaluation de sécurité UE401 est le trait d'union entre les barrières photoélectriques de sécurité et la commande de la machine. Il permet de connecter jusqu'à 4 paires de capteurs (combinaison émetteur-récepteur) ou jusqu'à 8 paires de capteurs en cascade. Les LED couleur fournissent des informations sur site sur l'état de fonctionnement. Les messages d'état et d'erreur apparaissent sur l'afficheur à 7 segments de l'appareil d'évaluation de sécurité UE401 pour effectuer un diagnostic rapide. L'option de connexion de 8 paires de capteurs maximum, les versions à portées sélectionnables, l'adéquation aux applications extérieures et l'utilisation de miroirs de renvoi permettent de prendre en charge des tâches de protection complexes.

En bref
  • Type 4 (CEI 61496), SIL3 (CEI 61508), PL e (EN ISO 13849), uniquement avec UE401
  • Petits capteurs M18 d'une portée pouvant atteindre 10 m
  • Capteurs M30 compacts d'une portée pouvant atteindre 60 m
  • Indice de protection IP 67
  • Plage de températures –20 °C ... 55 °C
  • Dispositif d'évaluation miniature (22,5 mm) avec contrôle des contacteurs commandés (EDM) et verrouillage de redémarrage (RES)
  • Temps de réponse court de 30 ms max.
  • Jusqu'à 8 capteurs en cascade

 

En nous choisissant comme partenaire et comme expert en sécurité fonctionnelle, vous profitez des solutions de sécurité qui augmentent votre productivité. Pour que vos processus se déroulent sans faille, l’homme et la machine travaillent en équipe et nous permettent de repousser ensemble les limites de ce qui semble être faisable.

Augmentez votre productivité -avec les solutions de sécurité de SICK

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Niveau de sécuritéType 4, PL e, SIL3, SILCL3
    Portée5 m / 10 m / 60 m
    EncombrementM18 / M30,
    107,7 mm
    97,7 mm
    100 mm
    Tension d'alimentation24 V DC (19,2 V DC ... 28,8 V DC)
    Indice de protectionIP67 (EN 60529)
    Température de service–20 °C ... +55 °C
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements