Aperçu
Utilisation universelle jusqu'au type 4 avec les solutions de commande sûres de SICK
La barrière photoélectrique de sécurité monofaisceau L41 comprend un émetteur et un récepteur. L'émetteur permet de contrôler directement le fonctionnement avec son entrée test. Avec une unité d'évaluation, le niveau de performances PL e selon EN ISO 13849 ou type 4 selon IEC 61496 peut être atteint. Les unités d'évaluation adaptées sont par exemple Flexi Classic ou Flexi Soft. Les LED de couleur fournissent des informations sur site sur l'état de fonctionnement. La portée nécessaire peut être sélectionnée selon la version de l'appareil. Toutes les versions conviennent aux applications exécutées dans des conditions ambiantes exigeantes et permettent d'exécuter des tâches de protection complexes grâce aux miroirs de renvoi.
En bref
- Type 4 (CEI 61496), SIL3 (CEI 61508), PL e (EN ISO 13849), uniquement avec le dispositif d'essai adéquat, par ex. Flexi Classic ou Flexi Soft
- Petits capteurs M18 d'une portée pouvant atteindre 10 m
- Capteurs M30 compacts d'une portée pouvant atteindre 60 m
- Indice de protection IP 67
- Plage de températures –40 °C ... +55 °C
- Optique radiale (miroir de renvoi 90°)