Aperçu
Sécurité flexible des machines pour les applications de type 2
Les familles de produits L25 et L26 de SICK représentent une nouvelle génération de capteurs photoélectriques de sécurité monofaisceau pour les application de type 2 qui, en relation avec un dispositif d’essai externe, visent à faciliter les étapes de travail et à rendre les processus plus sûrs et ainsi plus efficients. Avec le concept d’utilisation novateur BluePilot avec LED de feedback, l’alignement des émetteurs et récepteurs n’a jamais été aussi facile. Les fonctions de diagnostic Smart Sensor donnent en permanence un aperçu de l’état de chaque capteur. Une communication efficace est ainsi garantie. Grâce à leur boîtier extrêmement robuste en VISTAL® et à une maintenance prédictive, les capteurs L25 et L26 sont très fiables et permettent d’éviter les arrêts imprévus des machines.
En bref
- BluePilot : outil d’alignement optique
- Smart Sensor : une communication efficace via IO-Link
- Boîtier extrêmement robuste en VISTAL®
- Indices de protection IP66, IP67 et IP69K
- Portée standard jusqu’à 50 m
- Type de lumière : lumière IR et lumière rouge visible
- Systèmes de raccordement et de fixation standard
- Type 2, PL c, SIL 1