Capteur photoélectrique de sécurité monofaisceau
L25

Sécurité flexible des machines pour les applications de type 2

Vos avantages

  • Alignement rapide et précis des émetteurs et récepteurs grâce à la LED PinPoint en combinaison avec BluePilot
  • Productivité accrue : fonctions diagnostic des capteurs intelligents constamment accessibles via IO-Link
  • Rentabilité : indices IP66, IP67 et IP69K pour une longue durée de vie. Boîtier extrêmement robuste VISTAL® IMS résistant aisément aux conditions ambiantes les plus adverses
  • Flexibilité : grande portée de jusqu’à 20 m pour un spectre d’utilisation plus large
  • Grande disponibilité : la lumière IR et les variantes à lumière rouge empêchent les interférences et une superposition des signaux des capteurs.
  • Réalisation des tâches aisée grâce aux systèmes de raccordement et de fixation standard

Aperçu

Sécurité flexible des machines pour les applications de type 2

Les familles de produits L25 et L26 de SICK représentent une nouvelle génération de capteurs photoélectriques de sécurité monofaisceau pour les application de type 2 qui, en relation avec un dispositif d’essai externe, visent à faciliter les étapes de travail et à rendre les processus plus sûrs et ainsi plus efficients. Avec le concept d’utilisation novateur BluePilot avec LED de feedback, l’alignement des émetteurs et récepteurs n’a jamais été aussi facile. Les fonctions de diagnostic Smart Sensor donnent en permanence un aperçu de l’état de chaque capteur. Une communication efficace est ainsi garantie. Grâce à leur boîtier extrêmement robuste en VISTAL® et à une maintenance prédictive, les capteurs L25 et L26 sont très fiables et permettent d’éviter les arrêts imprévus des machines.

En bref
  • BluePilot : outil d’alignement optique
  • Smart Sensor : une communication efficace via IO-Link
  • Boîtier extrêmement robuste en VISTAL®
  • Indices de protection IP66, IP67 et IP69K
  • Portée standard jusqu’à 20 m
  • Type de lumière : lumière IR et lumière rouge visible
  • Systèmes de raccordement et de fixation standard
  • Type 2, PL c, SIL 1

 

En nous choisissant comme partenaire et comme expert en sécurité fonctionnelle, vous profitez des solutions de sécurité qui augmentent votre productivité. Pour que vos processus se déroulent sans faille, l’homme et la machine travaillent en équipe et nous permettent de repousser ensemble les limites de ce qui semble être faisable.

Augmentez votre productivité -avec les solutions de sécurité de SICK

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Niveau de sécuritéType 2, PL c, SIL1, limite d'exigence SIL 1
    Portée20 m
    Source d'émission/type de lumière

    LED / Proche infrarouge (NIR), invisible

    LED PinPoint / Lumière rouge, visible

    Encombrement20 mm x 42 mm x 55,4 mm
    Tension d'alimentation24 V DC (19,2 V DC ... 28,8 V DC)
    Indice de protection

    IP65 (CEI 60529)

    IP66 (CEI 60529)

    IP67 (CEI 60529)

    IP69K (ISO 20653)

    Température de service–40 °C ... +60 °C
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements