L’efficacité des installations de production et logistiques

Incontestablement intelligent – deTem4 A/p

Atteindre un haut rendement dans les installations de production tout en conservant la flexibilité est un défi. deTem4 A/P résout ce problème et permet une mise en service rapide. La barrière photoélectrique de sécurité multifaisceaux assure un contrôle d’accès efficace des accès et une distinction fiable entre le matériel et les humains.

Sélection de produits

Sûreté, intelligence et efficacité

Automatisation avec des capteurs de sécurité intelligents

Grâce à une communication efficace, les capteurs intelligents de SICK permettent des processus stables, ainsi qu’une flexibilité et une visibilité accrues. Grâce à IO-Link, vous bénéficiez également d’informations complètes sur l’état de vos appareils, ce qui optimise le diagnostic et augmente la disponibilité de vos installations. Cela signifie pour vous : une efficacité accrue, plus de flexibilité et une meilleure planification de la maintenance des installations.

En savoir plus

Résistants aux nettoyages haute pression

Fiables dans le domaine des produits alimentaires et boissons

Pour des processus d’emballage et de nettoyage hygiéniques sûrs, les barrières photoélectriques de sécurité doivent résister à des exigences très différentes. Dans la production et la transformation alimentaires, les barrières photoélectriques répondent aux normes d’hygiène requises et convainquent par leur étanchéité. SICK offre des barrières photoélectriques de sécurité en matériaux robustes et faciles à nettoyer, conformes aux exigences de l’indice de protection IP69K.

En savoir plus

Colonnes de miroirs et d'appareils

Des accessoires intelligents pour la protection des accès et des zones

Pour un travail économique et rapide : les colonnes de montage SICK peuvent être facilement et fermement montées par vissage au sol. Avec moins de barrières photoélectriques de sécurité actives et des colonnes miroirs vite installées, une protection multilatérale peut être mise en place.

En savoir plus
L’efficacité des installations de production et logistiques
Sûreté, intelligence et efficacité
Résistants aux nettoyages haute pression
Colonnes de miroirs et d'appareils

Choisissez votre solution

Vous trouverez les produits ou gammes de produits adaptées ici.

Filtrer par :

334 résultat(s) :

Résultat(s) 1 - 8 de 334

Colonnes pour barrières photoélectriques de sécurité multifaisceaux
Colonnes miroirs avec miroirs individuels
  • Modèle: Colonnes à miroirs avec miroirs individuels réglables
  • Convient pour: Barrières photoélectriques de sécurité multifaisceaux
  • Convient au nombre de faisceaux: 2
  • Convient à l'entraxe des faisceaux: 500 mm
  • Hauteur de colonne: 985 mm
  • Hauteur du premier faisceau au-dessus du sol: 400 mm
  • Type de renvoi: Horizontal
Détails
Comparer maintenant
Unité
Colonnes pour barrières photoélectriques de sécurité multifaisceaux
Colonnes miroirs avec miroirs individuels
  • Modèle: Colonnes à miroirs avec miroirs individuels réglables
  • Convient pour: Barrières photoélectriques de sécurité multifaisceaux
  • Convient au nombre de faisceaux: 2
  • Convient à l'entraxe des faisceaux: 600 mm
  • Hauteur de colonne: 985 mm
  • Hauteur du premier faisceau au-dessus du sol: 300 mm
  • Type de renvoi: Horizontal
Détails
Comparer maintenant
Unité
Colonnes pour barrières photoélectriques de sécurité multifaisceaux
Colonnes miroirs avec miroirs individuels
  • Modèle: Colonnes à miroirs avec miroirs individuels réglables
  • Convient pour: Barrières photoélectriques de sécurité multifaisceaux
  • Convient au nombre de faisceaux: 4
  • Convient à l'entraxe des faisceaux: 300 mm
  • Hauteur de colonne: 1.285 mm
  • Hauteur du premier faisceau au-dessus du sol: 300 mm
  • Type de renvoi: Horizontal
Détails
Comparer maintenant
Unité
Capteur photoélectrique de sécurité monofaisceau
L25
  • Niveau de sécurité: Type 2, PL c, SIL1, Limite d'exigence SIL 1
  • Smart Sensor: Diagnostic, Communication efficace, Smart Task
  • Portée: 20 m
  • Source d'émission: LED
  • Type de lumière: Proche infrarouge (NIR), invisible
  • Matériau du boîtier: VISTAL®
  • Mode de raccordement: Connecteur M12, 4 pôles
  • IO-Link: oui
Détails
Comparer maintenant
Capteur photoélectrique de sécurité monofaisceau
L25
  • Niveau de sécurité: Type 2, PL c, SIL1, Limite d'exigence SIL 1
  • Smart Sensor: Diagnostic, Communication efficace, Smart Task
  • Portée: 20 m
  • Source d'émission: LED PinPoint
  • Type de lumière: Lumière rouge, visible
  • Matériau du boîtier: VISTAL®
  • Mode de raccordement: Connecteur M12, 4 pôles
  • IO-Link: oui
Détails
Comparer maintenant
Capteur photoélectrique de sécurité monofaisceau
L26
  • Niveau de sécurité: Type 2, PL c, SIL1, Limite d'exigence SIL 1
  • Smart Sensor: Diagnostic, Communication efficace, Smart Task
  • Portée: 50 m
  • Source d'émission: LED
  • Type de lumière: Proche infrarouge (NIR), invisible
  • Matériau du boîtier: VISTAL®
  • Mode de raccordement: Connecteur M12, 4 pôles
  • IO-Link: oui
Détails
Comparer maintenant
Capteur photoélectrique de sécurité monofaisceau
L26
  • Niveau de sécurité: Type 2, PL c, SIL1, Limite d'exigence SIL 1
  • Smart Sensor: Diagnostic, Communication efficace, Smart Task
  • Portée: 50 m
  • Source d'émission: LED PinPoint
  • Type de lumière: Lumière rouge, visible
  • Matériau du boîtier: VISTAL®
  • Mode de raccordement: Connecteur M12, 4 pôles
  • IO-Link: oui
Détails
Comparer maintenant
Barrières photoélectriques de sécurité multifaisceaux
deTem
  • Variante deTem: deTem4 LT Muting A/P
  • Principe de fonctionnement: Actif/passif
  • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
  • Portée: 3,2 m
  • Nombre de faisceaux: 4
  • Entraxe des faisceaux: 300 mm
  • Mode de raccordement: Connecteur mâle M12, 8 pôles
  • Embout à LED de visualisation intégrée: oui
Détails
Comparer maintenant
Unité

Résultat(s) 1 - 8 de 334

Avantages

Des processus fluides grâce aux barrières photoélectriques de sécurité

Les barrières photoélectriques de sécurité sont utilisées pour assurer une protection efficace de grandes entrées. Elles permettent des opérations de production fluides et offrent des possibilités de diagnostic étendues. Augmentez votre productivité en matière de contrôle d’accès et de surveillance des entrées/sorties. La technique de raccordement standardisée vous permet d’installer et de mettre en service facilement les barrières photoélectriques de sécurité.
Compacité élémentaire

Les capteurs photoélectriques de sécurité monofaisceau sont particulièrement compactes. Elles sont donc utilisées, entre autre, pour la protection de portes roulantes et la protection anti-collision. Les barrières photoélectriques de sécurité offrent une portée allant jusqu’à 70 m et résistent particulièrement bien aux influences extérieures. La fonction BluePilot vous aide à orienter facilement et rapidement les capteurs.

Recommandation de produit L25

Recommandation de produit L26

Recommandation de produit WSU/WEU26-3

Surveillance flexible

Les barrières photoélectrique de sécurité multifaisceaux sont particulièrement flexibles. Grâce à une configuration sans logiciel de toutes les fonctions et aux LED d'état intégrées, leur mise en service et leur alignement se font rapidement. Le large éventail de fonctions et de portées, ainsi que des possibilités de diagnostic étendues, vous offrent une grande flexibilité dans le choix de la bonne solution.

Recommandation de produit deTem

D’une simplicité convaincante

Une intégration et une mise en service rapides ainsi qu’une analyse simple des causes premières en cas de défaillance permettent d’augmenter considérablement la productivité de votre installation. Les barrières photoélectriques de sécurité de SICK réunissent toutes ces caractéristiques. Qu’est-ce que cela signifie pour vous ? Moins de temps d’arrêt et des processus continus. Un véritable gain de temps et d’argent.
Pour une utilisation immédiate

Grâce au boîtier normalisé des barrières photoélectriques de sécurité multifaisceaux, leur mise en service est très simple. Le connecteur enfichable M12, ainsi que les systèmes de fixation harmonisés, vous permettent de réduire les efforts de montage.

Recommandation de produit deTem

Intégration aisée

Les capteurs photoélectriques de sécurité monofaisceau et la barrière photoélectrique de sécurité multifaisceaux deTem vous offrent une grande flexibilité dans la conception des machines. Compactes, elles s’intègrent facilement dans différentes machines et se cachent dans des espaces même réduits.

Recommandation de produit L25

Recommandation de produit deTem

Évaluation convaincante

Une communication efficace via IO-Link permet une intégration rapide des appareils dans votre réseau. Le noyau du processus de dépannage est un diagnostic simple et rapide via IO-Link et NFC en temps réel. L’application gratuite SICK Safety Assistant vous permet de lire facilement les données de configuration et de diagnostic sur un smartphone.

Application SICK Safety Assistant

Quand les influences extérieures n’ont aucun effet

Poussière, saleté, eau, produits de nettoyage et atmosphères explosives – dans leurs champs d’application, les barrières photoélectriques de sécurité doivent résister à de nombreuses influences. Les barrières photoélectriques de sécurité y répondent avec leurs indice de protection IP65, IP66, IP67 et IP69K, ainsi que par des matériaux de boîtier innovants adaptés et par leur étanchéité.
Une étanchéité sans faille

Les barrières photoélectriques de sécurité sont faciles à nettoyer et durables. L’indice de protection IP69K permet d’assurer une étanchéité efficace contre la pénétration de facteurs nocifs telles que la saleté, la poussière et l’eau dans le boîtier des capteurs.

Recommandation de produit deTem

Recommandation de produit L25

Recommandation de produit L26

Insensibilité aux explosions

Les environnements spéciaux, tels que les zones explosibles, nécessitent des boîtiers de protection contre les explosions robustes et fiables, conformes aux normes de sécurité internationales. SICK vous propose des barrières photoélectriques de sécurité conformes aux exigences des catégories d’appareils ATEX 3GD et 2GD.

Recommandation de produit deTem

Aussi dures que l’acier

Grâce au boîtier robuste et breveté VISTAL®, les barrières photoélectriques de sécurité SICK offrent une protection élevée contre les influences extérieures. Les processus sont mieux sécurisés et les installations plus disponibles. La haute résistance mécanique est obtenue par un plastique renforcé de fibre de verre : haute résistance, résistance à la flexion et aux produits chimiques.

Recommandation de produit L25

Recommandation de produit L26

Identifier efficacement les matériaux – protéger les personnes

Profitez d’un flux continu de matériaux sur les convoyeurs grâce au pontage temporaire d’une barrière photoélectrique de sécurité multifaisceaux à l’aide de la fonction muting. Dans les processus logistiques, le matériel doit souvent être transporté vers ou à partir d’une zone dangereuse. Une manutention sûre des matériaux et la protection de votre usine sont garantis par une distinction sûre entre le matériel et les humains.

Recommandation de produit M4000 Advanced

Recommandation de produit M4000 Advanced A/P

Le muting simplement mis en œuvre

Muting inclus

La barrière photoélectrique de sécurité multifaisceaux deTem4 LT Muting A/P vous permet une installation aisée et une mise en service rapide. Les capteurs de muting sont déjà préinstallés et orientés en usine. Dans les applications utilisant des systèmes automatisés de convoyage de palettes, ils permettent une distinction sûre entre le matériel et les humains.

Recommandation de produit deTem

Contrôle d’accès et muting – partout

Le système actif et passif du deTem4 A/P garantit une grande flexibilité et une grande disponibilité en matière de contrôle d’accès. Pour une surveillance sûre des entrées et des sorties, il est possible d’adapter la portée jusqu’à 8 m et le nombre de faisceaux aux différentes exigences. Il suffit de choisir entre les différents capteurs de muting.

Recommandation de produit deTem

Combinaison intelligente avec les colonnes miroirs et les colonnes de montage

Là où les barrières photoélectriques de sécurité se heurtent à leurs limites en matière de montage et de protection de l’équipement, les colonnes miroirs et les colonnes de montage entrent en action. Pour la protection multilatérale dans les centres d’usinage ou au niveau des sas de matériaux avec une seule paire de capteurs, les colonnes de montage combinées avec des colonnes miroirs pour la déviation du faisceau sont la solution idéale. Elles allient une conception compacte et robuste avec une très grande stabilité. En outre, elles peuvent être utilisés de manière universelle et ne nécessitent pas de câblage supplémentaire.

Recommandation de produit colonnes de montage avec rainures extérieures

Recommandation de produit colonnes miroirs avec miroirs individuels

Téléchargements