Barrages immatériels de sécurité
TWINOX4

Design compact pour une fiabilité optimale

Vos avantages

  • Ce petit boîtier en inox élégant peu encombrant permet l’intégration optimale dans le design de machine et assure une flexibilité élevée
  • Résistance maximum aux fluides pour une fiabilité maximale
  • Nettoyage efficace garantissant la qualité supérieure du processus et de la production et un faible risque de contamination
  • Processus de commande efficace et réduction des coûts grâce à des périodes de stockage réduites et la fourniture de pièces de rechange
  • Supports avec possibilité d’alignement pour une disponibilité maximale
  • Diagnostic sur site rapide avec indicateurs d’état à LED sur toute la hauteur du champ de protection

Aperçu

Design compact pour une fiabilité optimale

Les détergents et désinfectants extrêmement agressifs utilisés par l’industrie pharmaceutique exigent des produits d’une résistance et d’une robustesse extrêmes. Le barrage immatériel de sécurité TWINOX4 en acier inoxydable a été spécialement conçu pour l’utilisation dans l’industrie pharmaceutique. Son design sans bords ni fentes est particulièrement adapté à la protection de machines aux exigences strictes en matière d’hygiène. De par ses dimensions compactes, TWINOX4 permet un montage flexible optimal dans des endroits exigus. En acier inoxydable, robuste et simple à nettoyer - telles en sont les caractéristiques convaincantes.

En bref
  • Résistance aux fluides grâce au boîtier en inox
  • Design facile à nettoyer aux arêtes arrondies et sans renfoncements
  • Concept Twin : émetteur et récepteur dans un seul boîtier
  • Fonction de réarmement, contrôle des contacteurs commandés (EDM), codage des faisceaux
  • Indices de protection IP65 et IP67

 

En nous choisissant comme partenaire et comme expert en sécurité fonctionnelle, vous profitez des solutions de sécurité qui augmentent votre productivité. Pour que vos processus se déroulent sans faille, l’homme et la machine travaillent en équipe et nous permettent de repousser ensemble les limites de ce qui semble être faisable.

Augmentez votre productivité -avec les solutions de sécurité de SICK

Avantages

DESIGN COMPACT POUR UNE FIABILITÉ OPTIMALE

Pour l’industrie pharmaceutique, la sécurité est un facteur-clé, tant de la perspective du patient que du point de vue du fabricant de médicaments. Pour éviter la contamination des produits au cours du processus de fabrication, il existe des technologies d’automatisation et de sécurité, telles que des techniques de barrières pour systèmes de remplissage stériles et des isolateurs. Le barrage immatériel de sécurité TWINOX4 en boîtier en inox a été spécialement conçu pour l’utilisation dans l’industrie pharmaceutique. Il assure la sécurité des opérateurs lors d’interventions dans les zones dangereuses de machines devant satisfaire des exigences d’hygiène strictes.

Compatibilité salle blanche pour davantage de productivité et de flexibilité

Le boîtier du TWINOX4 s’intègre de manière optimale dans les designs de machines, est peu encombrant et contribue, dès la phase de planification de votre installation, à une flexibilité élevée.
De par son design en acier inoxydable aux arêtes arrondies et sans renfoncements, TWINOX4 satisfait les exigences d’hygiène strictes en matière de surfaces et matériaux.
Les détergents et désinfectants agressifs, tels que le peroxyde d’hydrogène exigent l’utilisation de matériaux résistants aux fluides - un critère satisfait par le boîtier en inox du TWINOX4 : il a été spécialement développé pour l’utilisation en zones aux exigences d’hygiène strictes.

Robuste, facile à nettoyer et en acier inoxydable - telles en sont les caractéristiques convaincantes

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Niveau de sécuritéType 4, PL e, SIL3, SILCL3
    Résolution14 mm
    Portée4,5 m
    Hauteur du champ de protection300 mm / 420 mm / 600 mm
    Indice de protectionIP65, IP67
    Température de service–20 °C ... +55 °C
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements