Barrages immatériels de sécurité
miniTwin

Le barrage immatériel le plus compact offrant le niveau de protection le plus élevé

Vos avantages

  • Bénéficiez d’une intégration optimale dans votre machine grâce à la conception miniature
  • Réduisez au minimum vos coûts en matière de commande, de logistique, de manutention et de maintenance grâce au petit nombre de composants, qui sont tous normalisés
  • Augmentez la productivité de votre personnel grâce à une ergonomie de travail optimale. Avec miniTwin, ils peuvent travailler sans entrave sur les machines, de sorte que les processus de production sont accélérés.
  • Profitez des avantages d’un diagnostic rapide
  • Gagnez du temps et des ressources grâce à une mise en service et à une configuration simples
  • Éliminez les zones mortes
  • Réduisez votre temps de montage

Aperçu

Le barrage immatériel le plus compact offrant le niveau de protection le plus élevé

Cela fait déjà plus de 10 ans que le miniTwin – le barrage immatériel de sécurité en format miniature – fait partie des best-sellers de SICK en matière de protection des doigts et des mains. Ses deux Twin Sticks, dans lesquels les émetteurs et les récepteurs sont pour la première fois installés symétriquement dans un boîtier compact, ont reçu plusieurs récompenses. L’un des Twin Sticks est monté pivoté de 180 degrés par rapport à l’autre. Cela permet de créer un champ de protection sûr. La conception miniature du miniTwin, la possibilité de le configurer en cascade et ses différentes hauteurs de champ de protection permettent d’économiser de l’espace de production et de réduire les distances de sécurité. Petit mais performant : il fonctionne parfaitement même en cas de chocs et de vibrations très fortes et de températures allant jusqu’à –20° Celsius.

En bref
  • Twin Sticks : émetteur et récepteur dans un boîtier compact
  • Différentes hauteurs de champ de protection, de 60 mm chacune
  • Diagnostic par visualisation du champ de protection
  • Mise en service et alignement à l’aide de LEDs de couleur, configuration sans logiciel
  • Possibilité de configuration en cascade
  • Supports spécifiques à l’application

 

En nous choisissant comme partenaire et comme expert en sécurité fonctionnelle, vous profitez des solutions de sécurité qui augmentent votre productivité. Pour que vos processus se déroulent sans faille, l’homme et la machine travaillent en équipe et nous permettent de repousser ensemble les limites de ce qui semble être faisable.

Augmentez votre productivité -avec les solutions de sécurité de SICK

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Niveau de sécurité

    Type 2, PL c, SIL1, limite d'exigence SIL 1

    Type 4, PL e, SIL3, SILCL3

    Résolution14 mm / 24 mm / 34 mm
    Portée8 m / 5 m
    Hauteur du champ de protection120 mm ... 1.200 mm
    Indice de protectionIP65
    Température de service–20 °C ... +55 °C
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements