Barrages immatériels de sécurité
deTec / deTec4 Core / Set
deTec4 Core Set 30/1500
1062917
copie du lien
-
Caractéristiques
Domaine d'utilisation | Environnement industriel standard |
Pièce du système | Set |
Résolution | 30 mm |
Portée | 15 m |
Hauteur du champ de protection | 1.500 mm |
Sans zone blanche | Oui |
Synchronisation | Synchronisation optique |
Contenu de la livraison | Émetteur Récepteur 4 supports FlexFix 4 fixations QuickFix 2 câbles de raccordement, 5 m Bâton test dont le diamètre correspond à la résolution du barrage immatériel de sécurité Relais de sécurité RLY3-OSSD2 Consigne de sécurité Notice de montage Notice d’instruction à télécharger |
Fonctions
Mode protection | ✔ |
Mesure automatique de la largeur du champ de protection | ✔ |
Interfaces
Raccordement du système | Connecteur mâle M12, 5 pôles | Longueur du câble | 150 mm | Diamètre de câble | 4,3 mm |
|
Rayon de courbure du câble | | En position fixe | > 12 x diamètre de câble | En mouvement | > 15 x diamètre de câble |
|
Éléments d'affichage | LEDs |
Bus de terrain, réseau industriel | | Intégration via le système de commande de sécurité Flexi Soft | CANopen 1) | | DeviceNet™ | | EtherCAT® | | EtherNet/IP™ | | Modbus TCP | | PROFIBUS DP | | PROFINET |
|
Autres informations
Longueur d'onde | 850 nm |
Type de lumière | Proche infrarouge (NIR), invisible |
Classifications
ECl@ss 5.0 | 27272704 |
ECl@ss 5.1.4 | 27272704 |
ECl@ss 6.0 | 27272704 |
ECl@ss 6.2 | 27272704 |
ECl@ss 7.0 | 27272704 |
ECl@ss 8.0 | 27272704 |
ECl@ss 8.1 | 27272704 |
ECl@ss 9.0 | 27272704 |
ECl@ss 10.0 | 27272704 |
ECl@ss 11.0 | 27272704 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |
ETIM 7.0 | EC002549 |
ETIM 8.0 | EC002549 |
UNSPSC 16.0901 | 46171620 |
Dessins techniques
Plan coté
Plan coté EMSS1, HAND1, OSSD1, OSSD2, TIME1
Plan coté
Plan coté
Plan coté
-
-
-
-
-
-
-
Veuillez attendre
Votre demande est en cours de traitement...