Contact
Feedback

Appareils de mesure de la vitesse d'écoulement

Mesure du débit d'air de SICK — sûre et fiable

Les appareils de mesure du débit de SICK mesurent le flux d'air dans les tunnels routiers et les exploitations minières.

Filtrer par :

3 résultat(s) :

Résultat(s) 1 - 3 de 3

Vue : Vue galerie Vue liste
Famille de produits FLOWSIC60
Mesure permanente du flux d'air dans les exploitations minières
  • Mesure permanente du flux d'air
  • Sécurité intrinsèque électrique avec homologation IECEx pour la zone 0 (EPL Ma)
  • Technologie à ultrasons sans pièces mobiles
  • Mesure représentative sur toute la largeur du tunnel
  • Pour les tunnels d'un diamètre compris entre 0,5 m et 8,5 m
  • Composants en acier inoxydable et gaines de protection de câble pour une durée de vie prolongée dans des conditions difficiles
  • Auto-diagnostic intégré
  • Sortie analogique avec sortie du courant de fuite
Famille de produits VM400
La solution d’appareil compacte pour une mesure sans contact du flux dans les tunnels
  • Technologie à ultrasons moderne pour une mesure sans contact
  • Vaste plage de mesure
  • Conception compacte de l’appareil
  • Installation et mise en service aisées
  • Insensibilité à l’encrassement
Famille de produits FLOWSIC200
L’appareil de mesure du flux d'air dans le tunnel pour un fonctionnement de longue durée
  • Très grandes distances de mesure possibles
  • Mesure sans contact
  • Composants très robustes en titane, en acier inoxydable ou moulés sous pression
  • Modèles pour atmosphères très corrosives dans les tunnels
  • Détection de la direction du flux
  • Aucune pièce mécanique mobile

Résultat(s) 1 - 3 de 3

Vers le haut