Contact
Feedback

Appareils de mesure de débit volumétrique

La mesure continue du débit volumique de SICK pose de nouveaux jalons

Le FLOWSIC100 assure la mesure continue du débit volumique dans les installations industrielles. Il est conforme aux normes européennes en vigueur et aux normes EPA. L'appareil de mesure requiert peu de maintenance en raison du principe de mesure sans dérive et de ses composants de qualité supérieure. Il convient parfaitement aux gaz humides et corrosifs, aux températures élevées et aux charges de poussière importantes.

Le FLOWSIC150 Carflow est un appareil de mesure réservé au secteur automobile car il permet de mesurer les gaz d'échappement haute température.

Filtrer par :

2 résultat(s) :

Résultat(s) 1 - 2 de 2

Vue : Vue galerie Vue liste
Famille de produits FLOWSIC150 Carflow
Mesure du débit volumique des gaz d'échappement sur les bancs d'essai pour véhicules et pour moteurs jusqu'à 600 °C
  • Mesure à ultrasons du débit des gaz d’échappement en temps réel
  • Indépendamment de la pression, de la température et de la composition du gaz
  • Précision de mesure exceptionnelle
  • Utilisation à des températures jusqu’à 600 °C
  • Mesure directe dans les gaz d’échappement non dilués
  • Zone de mesure chauffée
  • Contrepression minimale des gaz d’échappement
  • Petite surface d’appui, mobile, raccordements flexibles possibles
Famille de produits FLOWSIC100
Appareils de mesure du flux volumétrique pour le contrôle continu des émissions
  • Robustes convertisseurs en titane pour une longue durabilité
  • Matériau résistant à la corrosion pour une utilisation dans des gaz agressifs (en option)
  • Mesure intégrale via le diamètre de conduite dans les modèles H, M et S
  • Modèle à sonde PR pour un montage unilatéral économique sur la conduite
  • Contrôle fonctionnel automatique avec test des points zéro et de référence

Résultat(s) 1 - 2 de 2

Vers le haut