Contact
Feedback

Appareils de mesure de poussière à transmission
DUSTHUNTER T50

Transmissiomètre pour le contrôle des concentrations de poussière

Vos avantages

  • Installation, mise en service et utilisation faciles
  • Mesure indépendante de la vitesse du gaz, de l'humidité et de la charge particulaire
  • Peu de maintenance grâce à l'autosurveillance

Aperçu

Transmissiomètre pour le contrôle des concentrations de poussière

Le DUSTHUNTER T50 est un appareil de mesure économique pour la détection des concentrations de poussière moyennes à élevées dans les gaz au-delà du point de rosée. La transmission est la grandeur de mesure de base. L'opacité et l'extinction peuvent être calculées et déterminées ainsi que la concentration de poussière selon la mesure de comparaison gravimétrique.

En bref
  • Pour les concentrations de poussière moyennes à élevées
  • Contrôle automatique des points zéro et de référence
  • Pour les plages de mesure petites à moyennes

Accessoires

spareparts

Applications

Service & Support

Aperçu technique

 

Remarque

Les spécifications techniques et caractéristiques de performances précises peuvent varier et dépendent de l'application spécifique du client.

  • Système DUSTHUNTER T50

    Système DUSTHUNTER T50

    Grandeurs de mesureTransmission, opacité, opacité relative, extinction, concentration en poussière
    Principes de mesureMesure de transmission
    Plage spectrale
    450 nm ... 700 nm
    Plages de mesure
    Transmission100 ... 50 % / 100 ... 0 %
    Opacité0 ... 50 % / 0 ... 100 %
    Opacité relative0 ... 50 % / 0 ... 100 %
    Extinction0 ... 0,3 / 0 ... 1
    Concentration en poussière0 ... 200 mg/m³ / 0 ... 10.000 mg/m³
    La mesure dépend de la plage de mesure et des propriétés des particules
    Temps de réglage (t90)
    1 s ... 600 s
    Réglable
    Précision
    ± 2 %
    Température de process
    –40 °C ... +600 °C
    Pression du process
    Avec unité de commande MCU-P–50 hPa ... 2 hPa
    Avec unité d'air de balayage externe–50 hPa ... 30 hPa
    Humidité du gaz de process
    Sans condensation
    Diamètre de conduite
    0,5 m ... 2,5 m
    2 m ... 5 m
    4 m ... 8 m
    Sécurité électriqueCE
    Fonctions de contrôle

    Autotest automatique (linéarité, décalage, vieillissement)

    Test de linéarité manuel à l'aide de filtres de référence

    OptionsUnité d'air de balayage externe
  • Émetteur-récepteur DHT-T00

    Émetteur-récepteur DHT-T00

    DescriptionAnalyseur du système de mesure traversant
    Température ambiante
    –40 °C ... +60 °C
    Indice de protection
    IP66
    Dimensions (l x H x P)
    198 mm x 216 mm x 398 mm
    Voir les plans cotés pour plus de détails
    Poids
    ≤ 5 kg
    Alimentation en énergie
    Tension24 V
    Alimentation par l'unité de commande
    Puissance absorbée≤ 15 W
  • Unité de réflexion DHT-R5x

    Unité de réflexion DHT-R5x

    DescriptionUnité de réflexion avec réflecteur à prisme
    Indice de protection
    IP66
    Dimensions (l x H x P)
    126 mm x 131 mm x 139 mm
    Voir les plans cotés pour plus de détails
    Poids
    DHT-R50, DHT-R51≤ 1 kg
  • Unité de commande MCU-N

    Unité de commande MCU-N

    DescriptionUnité pour la commande des composants du système et pour l'évaluation et la sortie des données que vous avez préparées
    Température ambiante
    –40 °C ... +60 °C
    Indice de protection
    IP66
    Sorties analogiques1 sortie:
    0/2/4 ... 20 mA, 750 Ω
    Avec séparation galvanique ; deux autres sorties pour l'utilisation de modules E/S (en option)
    Entrées analogiques2 entrées:
    0 ... 20 mA
    Sans séparation galvanique ; deux autres entrées pour l'utilisation de modules E/S (en option)
    Sorties numériques5 contacts de relais:
    V 48 V, 1 A
    Libre de potentiel ; pour signaux d'état
    Entrées numériques4 contacts libres de potentiel
    Modbus
    Type d'intégration au bus de terrainTCP (via module d’interfaces en option ; un seul module par MCU possible)
    RTU RS-485 (via module d’interfaces en option ; un seul module par MCU possible)
    PROFIBUS DP
    Type d'intégration au bus de terrainVia module d’interfaces en option ; un seul module par MCU possible
    Ethernet
    Type d'intégration au bus de terrainVia module d’interfaces en option ; un seul module par MCU possible
    FonctionConnexion au logiciel SOPAS ET ou au serveur OPC
    Affichage
    Écran LCD (en option)
    LED d'état « Power », « Maintenance » et « Défaut »
    UtilisationAvec l'écran LCD (en option) ou le logiciel SOPAS ET
    Dimensions (l x H x P)
    210 mm x 340 mm x 120 mm
    Poids
    ≤ 3,7 kg
    Alimentation en énergie
    Tension90 ... 250 V
    Modèle disponible en option avec 24 V CC
    Fréquence47 ... 63 Hz
    Puissance absorbée≤ 15 W
    Options

    Module(s) d'interface

    Module(s) E/S

  • Unité de commande MCU-P

    Unité de commande MCU-P

    DescriptionUnité pour la commande des composants du système et pour l'évaluation et la sortie des données que vous avez préparées. Avec unité d'air de balayage intégrée.
    Débit du gaz
    ≤ 20 m³/h
    Température ambiante
    –40 °C ... +45 °C
    Température d'aspiration pour l'air de balayage
    Indice de protection
    IP66
    Sorties analogiques1 sortie:
    0/2/4 ... 20 mA, 750 Ω
    Avec séparation galvanique ; deux autres sorties pour l'utilisation de modules E/S (en option)
    Entrées analogiques2 entrées:
    0 ... 20 mA
    Sans séparation galvanique ; deux autres entrées pour l'utilisation de modules E/S (en option)
    Sorties numériques5 contacts de relais:
    48 V, 1 A
    Libre de potentiel ; pour signaux d'état
    Entrées numériques4 contacts libres de potentiel
    Modbus
    Type d'intégration au bus de terrainTCP (via module d’interfaces en option ; un seul module par MCU possible)
    RTU RS-485 (via module d’interfaces en option ; un seul module par MCU possible)
    PROFIBUS DP
    Type d'intégration au bus de terrainVia module d’interfaces en option ; un seul module par MCU possible
    Ethernet
    Type d'intégration au bus de terrainVia module d’interfaces en option ; un seul module par MCU possible
    FonctionConnexion au logiciel SOPAS ET ou au serveur OPC
    Affichage
    Écran LCD (en option)
    LED d'état « Power », « Maintenance » et « Défaut »
    UtilisationAvec l'écran LCD (en option) ou le logiciel SOPAS ET
    Dimensions (l x H x P)
    300 mm x 455 mm x 220 mm
    Poids
    ≤ 13,5 kg
    Alimentation en énergie
    Tension90 ... 250 V
    Modèle disponible en option avec 24 V CC
    Fréquence47 ... 63 Hz
    Puissance absorbée≤ 70 W
    Raccordements des gaz auxiliaires
    Options

    Module(s) d'interface

    Module(s) E/S

  • Unité d'air de purge SLV4-2, 2BH1300, 3-ph

    Unité d'air de purge SLV4-2, 2BH1300, 3-ph

    DescriptionUnité pour la mise à disposition d'air sans poussière pour le nettoyage de surfaces optiques
    Débit du gaz
    38 m³/h ... 63 m³/h
    Pour une contre-pression de 30 hPa, en fonction de la dépression dans le filtre
    Température ambiante
    –40 °C ... +55 °C
    Indice de protection
    IP54
    Dimensions (l x H x P)
    550 mm x 550 mm x 258 mm
    Voir les plans cotés pour plus de détails
    Poids
    18 kg
    Alimentation en énergie
    Courant triphaséΔ: 200 ... 240 V, 50 Hz, 2,6 A, 400 W
    Y: 345 ... 415 V, 50 Hz, 1,5 A, 400 W
    Δ: 200 ... 275 V, 60 Hz, 2,6 A, 500 W
    Y: 380 ... 480 V, 60 Hz, 1,5 A, 500 W
    Δ: 270 ... 330 V, 50 Hz, 2,0 A, 400 W
    Y: 465 ... 570 V, 50 Hz, 1,16 A, 400 W
    Δ: 290 ... 360 V, 60 Hz, 2,1 A, 500 W
    Y: 500 ... 600 V, 60 Hz, 1,26 A, 500 W
    Δ: 230 V, 50 Hz, 2,7 A, 370 W
    Δ: 115 V, 60 Hz, 3,0 A, 450 W
    Δ: 220 ... 270 V, 50 Hz, 2,5 A, 400 W
    Y: 380 ... 465 V, 50 Hz, 1,45 A, 400 W
    Δ: 240 ... 290 V, 60 Hz, 2,6 A, 500 W
    Y: 415 ... 500 V, 60 Hz, 1,55 A, 500 W
    Raccordements des gaz auxiliaires
    Air de balayage40 mm
    Fonctions de contrôleContrôleur de dépression (point de commutation –35 hPa)
    Composants intégrésFiltre à air à deux étages, type Europiclon, capacité de poussière 200 g
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut