Contact
Feedback

Appareils de mesure de poussière à transmission
DUSTHUNTER C200

Deux en un : appareil de mesure de poussière avec mesure de transmission et de lumière diffusée

Vos avantages

  • Convient aux concentrations de poussière fortement variables
  • Utilisation fiable par la mesure redondante
  • Peu de maintenance grâce à l'autosurveillance
  • Paré pour des valeurs limites de plus en plus infimes
  • Certifié conforme à la norme EN 15267

Aperçu

Deux en un : appareil de mesure de poussière avec mesure de transmission et de lumière diffusée

Le DUSTHUNTER C200 est un appareil de mesure certifié conforme qui réunit les avantages des deux principes de mesure que sont la transmission et la lumière diffusée vers l'avant. Il convient donc parfaitement à la détection de teneurs en poussières très petites à élevées. L'auto-alignement optimise la position du rayon de mesure et évite les erreurs de mesure. Un contrôle automatique des points zéro et de référence ainsi qu'un contrôle de l'encrassement sont intégrés à l'appareil.

En bref
  • Combinaison de mesure de transmission et de lumière diffusée
  • Pour des teneurs en poussières très petites à élevées
  • Contrôle automatique des points zéro et de référence
  • Contrôle et correction de l'encrassement des deux côtés
  • Auto-alignement
  • Pour des diamètres de conduite moyens à grands

Accessoires

spareparts

Applications

Aperçu technique

 

Remarque

Les spécifications techniques et caractéristiques de performances précises peuvent varier et dépendent de l'application spécifique du client.

  • Système DUSTHUNTER C200

    Système DUSTHUNTER C200

    Grandeurs de mesureTransmission, opacité, opacité relative, extinction, concentration en poussière (lumière diffusée), concentration en poussière (transmission), intensité de la lumière diffusée
    Valeurs de mesure certifiées conformesIntensité de la lumière diffusée, extinction
    Principes de mesureMesure de transmission, lumière diffusée vers l'avant
    Plage spectrale
    Mesure de transmission450 nm ... 700 nm
    Lumière diffusée vers l'avant640 nm ... 660 nm
    Laser, classe de protection 2, puissance < 1 mW
    Plages de mesure
    Transmission100 ... 90 % / 100 ... 0 %
    Opacité0 ... 10 % / 0 ... 100 %
    Opacité relative0 ... 10 % / 0 ... 100 %
    Extinction0 ... 0,045 / 0 ... 2
    Concentration en poussière (lumière diffusée)0 ... 5 mg/m³ / 0 ... 200 mg/m³
    Concentration en poussière (transmission)0 ... 200 mg/m³ / 0 ... 10.000 mg/m³
    La mesure de transmission dépend de la plage de mesure et des propriétés des particules
    Plages de mesure certifiées
    Concentration en poussière (lumière diffusée)0 ... 50 SI / 0 ... 5 SI / 0 ... 20 SI / 0 ... 100 SI / 0 ... 200 SI
    Concentration en poussière (transmission)0 ... 0,1 Ext / 0 ... 0,05 Ext / 0 ... 0,2 Ext / 0 ... 0,5 Ext / 0 ... 1 Ext
    Temps de réglage (t90)
    1 s ... 600 s
    Réglable
    Précision
    ≤ ± 2 %
    Température de process
    –40 °C ... +300 °C
    Pression du process
    Avec unité de commande MCU-P–50 hPa ... 2 hPa
    Avec unité d'air de balayage externe–50 hPa ... 30 hPa
    Humidité du gaz de process
    Sans condensation
    Diamètre de conduite
    Avec récepteur de lumière diffusée à réflecteur DHC-R00,5 m ... 3 m
    Avec récepteur de lumière diffusée à réflecteur DHC-R12,5 m ... 8 m
    Conformités

    Homologué pour les installations nécessitant une autorisation

    2001/80/CE (13e ordonnance fédérale sur la protection contre les émissions)

    2000/76/CE (17e ordonnance fédérale sur la protection contre les émissions)

    27. BImSchV

    Réglementations allemandes sur l'Air Pur

    EN 15267

    EN 14181

    MCERTS

    2010/75/UE

    Conforme U.S. EPA PS-11

    Conforme U.S. EPA PS-1

    Sécurité électriqueCE
    Fonctions de correctionAuto-alignement automatique
    Fonctions de contrôle

    Autotest automatique (linéarité, encrassement, décalage, vieillissement)

    Valeurs limites d'encrassement : à 30 % avertissement, à 40 % défaut

    Test de linéarité manuel à l'aide de filtres de référence

  • Émetteur-récepteur DHC-T

    Émetteur-récepteur DHC-T

    DescriptionAnalyseur du système de mesure traversant
    Température ambiante
    –40 °C ... +60 °C
    Sécurité électriqueCE
    Indice de protection
    IP66
    Dimensions (l x H x P)
    212 mm x 241 mm x 429 mm (voir les plans cotés pour plus de détails)
    Poids
    ≤ 9,5 kg
    Alimentation en énergie
    Tension24 V
    Alimentation par l'unité de commande
    Puissance absorbée≤ 17 W
  • Récepteur de lumière diffusée à réflecteur DHC-R0

    Récepteur de lumière diffusée à réflecteur DHC-R0

    DescriptionCombinaison d’une unité réflectrice pour la mesure de transmission et d’un récepteur pour la mesure de lumière diffusée
    Température ambiante
    –40 °C ... +60 °C
    Sécurité électriqueCE
    Indice de protection
    IP66
    Dimensions (l x H x P)
    212 mm x 241 mm x 420 mm (voir les plans cotés pour plus de détails)
    Poids
    ≤ 8 kg
  • Récepteur de lumière diffusée à réflecteur DHC-R1

    Récepteur de lumière diffusée à réflecteur DHC-R1

    DescriptionCombinaison d’une unité réflectrice pour la mesure de transmission et d’un récepteur pour la mesure de lumière diffusée
    Température ambiante
    –40 °C ... +60 °C
    Sécurité électriqueCE
    Indice de protection
    IP66
    Dimensions (l x H x P)
    265 mm x 308 mm x 549 mm (voir les plans cotés pour plus de détails)
    Poids
    ≤ 12 kg
  • Unité de commande MCU-N

    Unité de commande MCU-N

    DescriptionUnité pour la commande des composants du système et pour l'évaluation et la sortie des données que vous avez préparées
    Température ambiante
    –40 °C ... +60 °C
    Sécurité électriqueCE
    Indice de protection
    IP66
    Sorties analogiques3 sorties:
    0/2/4 ... 20 mA, + 750 Ω
    Avec séparation galvanique ; deux autres sorties pour l'utilisation de modules E/S (en option)
    Entrées analogiques2 entrées:
    0 ... 20 mA
    Sans séparation galvanique ; deux autres entrées pour l'utilisation de modules E/S (en option)
    Sorties numériques5 contacts de relais:
    + 48 V, 1 A
    Libre de potentiel ; pour signaux d'état
    Entrées numériques4 contacts libres de potentiel
    Affichage
    Écran LCD
    LED d’état : « Power », « Failure » et « Maintenance request »
    UtilisationAvec l'écran LC ou le logiciel SOPAS ET
    Dimensions (l x H x P)
    210 mm x 340 mm x 120 mm
    Poids
    ≤ 3,7 kg
    Alimentation en énergie
    Tension90 ... 250 V
    Modèle disponible en option avec 24 V CC
    Fréquence47 ... 63 Hz
    Puissance absorbée≤ 15 W
    Options

    Module(s) d'interface

    Module(s) E/S

  • Unité de commande MCU-P

    Unité de commande MCU-P

    DescriptionUnité pour la commande des composants du système et pour l'évaluation et la sortie des données que vous avez préparées. Avec unité d'air de balayage intégrée.
    Débit du gaz
    ≤ 20 m³/h
    Température ambiante
    –40 °C ... +45 °C
    Température d'aspiration pour l'air de balayage
    Sécurité électriqueCE
    Indice de protection
    IP66
    Sorties analogiques3 sorties:
    0/2/4 ... 20 mA, + 750 Ω
    Avec séparation galvanique ; deux autres sorties pour l'utilisation de modules E/S (en option)
    Entrées analogiques2 entrées:
    0 ... 20 mA
    Sans séparation galvanique ; deux autres entrées pour l'utilisation de modules E/S (en option)
    Sorties numériques5 contacts de relais:
    + 48 V, 1 A
    Libre de potentiel ; pour signaux d'état
    Entrées numériques4 contacts libres de potentiel
    Affichage
    Écran LCD
    LED d’état : « Power », « Failure » et « Maintenance request »
    UtilisationAvec l'écran LC ou le logiciel SOPAS ET
    Dimensions (l x H x P)
    300 mm x 455 mm x 220 mm
    Poids
    ≤ 13,5 kg
    Alimentation en énergie
    Tension90 ... 250 V
    Modèle disponible en option avec 24 V CC
    Fréquence47 ... 63 Hz
    Puissance absorbée≤ 70 W
    Options

    Module(s) d'interface

    Module(s) E/S

  • Unité d'air de purge SLV4-2, 2BH1300, 3-ph

    Unité d'air de purge SLV4-2, 2BH1300, 3-ph

    DescriptionUnité pour la mise à disposition d'air sans poussière pour le nettoyage de surfaces optiques
    Débit du gaz
    38 m³/h ... 63 m³/h
    Pour une contre-pression de 30 hPa, en fonction de la dépression dans le filtre
    Température ambiante
    –40 °C ... +55 °C
    Sécurité électriqueCE
    Indice de protection
    IP54
    Dimensions (l x H x P)
    550 mm x 550 mm x 257 mm (voir les plans cotés pour plus de détails)
    Poids
    18 kg
    Alimentation en énergie
    Courant triphaséΔ: 200 ... 240 V, 50 Hz, 2,6 A, 400 W
    Y: 345 ... 415 V, 50 Hz, 1,5 A, 400 W
    Δ: 200 ... 275 V, 60 Hz, 2,6 A, 500 W
    Y: 380 ... 480 V, 60 Hz, 1,5 A, 500 W
    Δ: 270 ... 330 V, 50 Hz, 2,0 A, 400 W
    Y: 465 ... 570 V, 50 Hz, 1,16 A, 400 W
    Δ: 290 ... 360 V, 60 Hz, 2,1 A, 500 W
    Y: 500 ... 600 V, 60 Hz, 1,26 A, 500 W
    Δ: 230 V, 50 Hz, 2,7 A, 370 W
    Δ: 115 V, 60 Hz, 3,0 A, 450 W
    Δ: 220 ... 270 V, 50 Hz, 2,5 A, 400 W
    Y: 380 ... 465 V, 50 Hz, 1,45 A, 400 W
    Δ: 240 ... 290 V, 60 Hz, 2,6 A, 500 W
    Y: 415 ... 500 V, 60 Hz, 1,55 A, 500 W
    Raccordements des gaz auxiliaires
    Air de balayage40 mm
    Fonctions de contrôleContrôleur de dépression (point de commutation –35 hPa)
    Composants intégrésFiltre à air à deux étages, type Europiclon, capacité de poussière 200 g
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut