Contact
Feedback
Information
The product family FWE200 is phased out and not longer available

Appareils de mesure de la poussière à lumière diffusée
FWE200

Technique de lumière diffusée extractive pour la mesure de poussières dans des gaz humides

Vos avantages

  • Mesure de poussières fiable dans les gaz humides
  • Pas de pièces mobiles en contact avec les gaz agressifs, et donc peu de maintenance
  • Montage direct sur la conduite grâce à la forme compacte

Aperçu

Technique de lumière diffusée extractive pour la mesure de poussières dans des gaz humides

L'appareil de mesure de poussières FWE200 a été conçu pour la mesure des concentrations de poussières dans les gaz humides. Le gaz est prélevé à l'aide d'une sonde et chauffé dans un thermocyclone au-dessus du point de rosée. Les gouttelettes contenues dans le gaz s'évaporent et ne peuvent donc plus fausser le résultat de la mesure. Le principe de la lumière diffusée permet aussi de mesurer de petites concentrations de poussière.

En bref
  • Pour des concentrations de poussières très petites à moyennes
  • Prélèvement et remise en circulation des gaz combinés dans une sonde
  • Contrôle de l’encrassement
  • Contrôle automatique des points zéro et de référence

Accessoires

spareparts

Applications

Aperçu technique

 

Remarque

Les spécifications techniques et caractéristiques de performances précises peuvent varier et dépendent de l'application spécifique du client.

  • Système FWE200

    Système FWE200

    Grandeurs de mesureIntensité de la lumière diffusée, concentration en poussière (après mesure comparative gravimétrique)
    Valeurs de mesure certifiées conformesConcentration en poussière
    Principes de mesureLumière diffusée vers l'avant
    Plage spectrale
    640 nm ... 660 nm
    Laser, classe de protection 2, puissance < 1 mW
    Plages de mesure
    Concentration en poussière0 ... 5 mg/m³ / 0 ... 200 mg/m³
    Plages de mesure au choix
    Plages de mesure plus élevées sur demande
    Plages de mesure certifiées
    Concentration en poussière0 ... 15 mg/m³ / 0 ... 50 mg/m³
    Temps de réglage (t90)
    0,1 s ... 600 s
    Réglable
    Précision
    ± 2 %
    De la valeur finale de la plage de mesure
    Température de process
    Sonde de prélèvement des gaz en PVDF≤ +120 °C
    Sonde de prélèvement des gaz en Hastelloy≤ +220 °C
    Pression du process
    –20 hPa ... 20 hPa
    Vitesse du gaz de process
    4 m/s ... 20 m/s
    Humidité du gaz de process
    10 g/ m³ max. d'eau liquide sans part de vapeur d'eau
    Température ambiante
    –20 °C ... +50 °C
    ConformitésConforme U.S. EPA PS-11
    Sécurité électriqueCE
    Indice de protection
    SystèmeIP54
    Boîtier électroniqueIP65
    Sorties analogiques1 sortie:
    0/2/4 ... 20 mA, + 750 Ω
    Avec séparation galvanique ; deuxième sortie en option
    Sorties numériques4 contacts de relais:
    + 250 V, 1 A
    Préaffectées pour les défauts, l'avertissement, la valeur limite et la maintenance
    Entrées numériques1 entrée:
    Libre de potentiel ; pour commutateur de maintenance
    Interface de communicationSérie
    Type d'intégration au bus de terrainRS-232
    FonctionInterface de service propriétaire
    Nombre1
    UtilisationUtilisation à l'aide de menus avec une unité de commande
    Dimensions (l x H x P)
    Unité de mesure et de commande FWE200730 mm x 830 mm x 340 mm (voir les plans cotés pour plus de détails)
    Poids
    Unité de mesure et de commande FWE20065 kg
    Sonde de prélèvement≤ 15 kg
    Alimentation en énergie
    Tension115 V / 230 V
    Fréquence47 ... 63 Hz
    Puissance absorbée≤ 2,5 kW
    OptionsCarter de montage FWE200
  • Unité d'air de balayage SLV4-2, 2BH1300, 1 ph

    Unité d'air de balayage SLV4-2, 2BH1300, 1 ph

    DescriptionUnité pour la mise à disposition d'air sans poussière pour le nettoyage de surfaces optiques
    Débit du gaz
    38 m³/h ... 63 m³/h
    Pour une contre-pression de 30 hPa, en fonction de la dépression dans le filtre
    Température ambiante
    –20 °C ... +40 °C
    Sécurité électriqueCE
    Indice de protection
    IP54
    Dimensions (l x H x P)
    550 mm x 550 mm x 257 mm (voir les plans cotés pour plus de détails)
    Poids
    18 kg
    Alimentation en énergie
    Tension230 V / 115 V
    Fréquence50 Hz / 60 Hz
    Consommation≤ 6 A
    Puissance absorbée≤ 450 W
    Raccordements des gaz auxiliaires
    Air de balayage40 mm
    Fonctions de contrôleContrôleur de dépression (point de commutation –35 hPa)
    Composants intégrésFiltre à air à deux étages, type Europiclon, capacité de poussière 200 g
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut