Grandeurs de mesure | CH4, CO, CO2, NO, N2O, O2, SO2 |
Valeurs de mesure certifiées conformes | CO, NO, O2, SO2 |
Débit du gaz | | | 30 l/h ... 60 l/h |
|
Température du gaz de mesure | | | 0 °C ... +45 °C Température à l'entrée de l'analyseur |
|
Pression du process | | | –200 hPa ... 300 hPa |
|
Humidité du gaz de process | | | Sans condensation |
|
Charge de poussière | | | Exempt de poussière et d'aérosol |
|
Température ambiante | | | +5 °C ... +45 °C |
|
Température de stockage | | | –20 °C ... +70 °C |
|
Humidité ambiante | | | ≤ 95 % Humidité relative ; pas de condensation |
|
Conformités | Homologué pour les installations nécessitant une autorisation 2001/80/CE (13e ordonnance fédérale sur la protection contre les émissions) 2000/76/CE (17e ordonnance fédérale sur la protection contre les émissions) 27. BImSchV Réglementations allemandes sur l'Air Pur EN 15267 EN 14181:2004 MCERTS |
Sécurité électrique | CE, cCSAus |
|
Sorties analogiques | 4 sorties: 4 ... 20 mA, + 500 Ω Avec séparation galvanique |
Sorties numériques | 8 contacts de relais: + 30 V AC, 500 mA / 48 V DC, 500 mA Trois sorties de relais affectées à défaut, service et maintenance 8 sorties de transistor: + 24 V DC, 500 mA Réglable |
Entrées numériques | 8 entrées coupleur optique: + 24 V DC Avec séparation galvanique ; programmation libre |
Interface de communication | Modbus | Type d'intégration au bus de terrain | RTU RS-232 |
|
Nombre | 1 |
|
Utilisation | Utilisation à l'aide de menus avec écran LCD et clavier tactile |
Langues du menu | Allemand, anglais, français, italien, néerlandais, polonais, suédois, espagnol |
Modèle | Rack 19″ avec 3 unités de hauteur ; pour le montage dans les armoires de système |
Dimensions (l x H x P) | | | 483 mm x 132,5 mm x 332 mm (voir les plans cotés pour plus de détails) |
|
Poids | | | 9 kg ... 12 kg Selon l'équipement |
|
Alimentation en énergie | | Tension | 100 V / 115 V / 230 V | Fréquence | 48 ... 62 Hz | Puissance absorbée | ≤ 150 W En fonction de la configuration du système |
|
Raccords de gaz de mesure | | | Raccord passe-cloison PVDF: pour tuyau 6 x 1 mm | Option | Swagelok 6 mm | Option | Swagelok 1/4″ |
|
Fonctions de correction | Calibrage un point manuel ou automatique avec air ambiant Calibrage manuel ou automatique avec gaz d'étalon |
Options | Pompe de gaz de mesure intégrée Capteur de débit Capteur d'humidité |