Contact
Feedback

Analyseurs de gaz extractifs
MCS300P

Contrôle des processus simultané de 6 composants gazeux max.

Vos avantages

  • Ajustage automatique sans gaz d’essai coûteux
  • Intégration aux réseaux existants
  • Intégration de grandeurs externes telles que la température et la pression
  • Convient aux zones explosibles
  • Installation et maintenance faciles grâce au design compact et clair

Aperçu

Contrôle des processus simultané de 6 composants gazeux max.

Le MCS300P est un photomètre de processus extractif pour la mesure dans les milieux liquides ou gazéiformes. Il détecte les composants actifs dans l’infrarouge et le spectre visible avec des plages de mesure variables de concentrations très faibles (ppm) à élevées (% vol.). Pour le contrôle des mélanges toxiques ou inflammables, il dispose de cuves de processus spéciales avec dispositifs de protection intégrés, tels qu’étanchéités doubles et espaces de gaz de balayage bilatéraux. Les cuves chauffées en matériau résistant à la corrosion présentent une haute résistance à la pression. Un dispositif d’ajustage automatique, un concept d’utilisation innovateur et des protocoles de communication modernes font du MCS300P un photomètre universel, utilisable également pour les zones explosibles.

En bref
  • Mesure simultanée de 6 composants gazeux max.
  • Cuves de processus jusqu’à 60 bars et 200 °C
  • Commutation automatique du point de mesure
  • Dispositif d’ajustage intégré (en option)
  • Dispositifs de protection pour la mesure de mélanges toxiques ou inflammables
  • Utilisation étendue à l’aide d’un ordinateur et du logiciel SOPAS ET
  • Système de modules E/S flexible

spareparts

Applications

Aperçu technique

 

Remarque

Les spécifications techniques et caractéristiques de performances précises peuvent varier et dépendent de l'application spécifique du client.

  • Système

    Système

    Grandeurs de mesureBr2, CCl4, C2Cl4, CCl2F2, C3F6, CH4, C2H2, C2H4, C2H6, C3H4, C3H6, C3H8, C4H6, C4H8, C4H10, C6H6, C6H14, C7H8, CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3, C2H3Cl, C2H2Cl2, C2H4Cl2, C2HCl3, C6H5Cl, C6H4Cl2, CHCl2F, CH3OH, C3H7OH, C2H4(OH)2, CH3CHO, HCOOH, CH3COOC2H3, C2H2O, Cl2, CO, CO2, COCl2, HCl, HCN, HF, H2O, NH3, NO, N2O, NO2, R-NCO, SO2, SiF4, de nombreux autres gaz actifs dans l'infrarouge et le spectre visible et liquides
    Principes de mesureCorrélation par filtre d'interférence, corrélation par filtre à gaz
    Plage spectrale
    Version spectre visible300 nm ... 1.200 nm
    Version IR1.200 nm ... 12.000 nm
    Plages de mesure

    Plus de 60 composants de mesure au choix (en fonction de la concentration et de la composition du gaz de mesure)

    Jusqu'à 6 composants simultanément

    2 plages de mesure par composant

    Commutation automatique de la plage de mesure (réglable)

    2 valeurs limites par composant

    Plages de mesure en fonction de l'application et de la combinaison des composants de mesure

    Temps de réglage (t90)
    30 s ... 120 s
    Réglable
    Décalage du point zéro
    Version spectre visible< 1 %: de la plus petite plage de mesure par jour
    Version IR< 2 %: de la plus petite plage de mesure par semaine
    Limite de détection
    < 2 %: par rapport à la valeur finale de la plage de mesure
    Température ambiante
    +5 °C ... +40 °C
    Variation de température maximale ± 10 °C / h
    Température de stockage
    –20 °C ... +60 °C
    Humidité ambiante
    ≤ 80 %
    Sans condensation
    Homologations Ex
    IECExEx pxb IIC T3...T4 Gb
    Ex pzc IIC T3...T4 Gc
    Cuve de process: Ex eb IIC Gb
    ATEXII 2G Ex pxb IIC T4 Gb
    II 2G Ex pxb IIC T3 Gb
    Cuve de process: II 2G Ex e IIC Gb
    II 3G Ex pzc IIC T4 Gc
    II 3G Ex pzc IIC T3 Gc
    Sécurité électriqueCE
    Indice de protection
    IP65: cuve de mesure en fonction du modèle
    Sorties analogiques2 sorties:
    0/4 ... 22 mA, + 500 Ω
    Avec séparation galvanique ; nombre max. des sorties selon l'application
    Entrées analogiques2 entrées:
    0/4 ... 22 mA, 100 Ω
    Avec séparation galvanique ; nombre max. des entrées selon l'application
    Sorties numériques5 sorties:
    2 relais de puissance, avec séparation galvanique ; 3 sorties, libres de potentiel ; nombre max. des sorties selon l'application
    Entrées numériques4 entrées:
    Contacts ouverts, libres de potentiel ; nombre max. des entrées selon l'application
    Interface de communication

    Modbus

    Ethernet

    RemarquePas dans la version Ex
    Type d'intégration au bus de terrainTCP
    FonctionConnexion au logiciel SOPAS ET ou au serveur OPC
    Nombre1
    Affichage
    LED d’état : « Power », « Failure » et « Maintenance request »
    Écran LCD
    EntréeTouches de fonction
    Utilisation

    À l'aide d'un écran LCD

    À l'aide du logiciel SOPAS ET (pas dans la version Ex)

    Dimensions (l x H x P)
    Les dimensions sont variables. Voir les plans cotés pour plus de détails
    Poids
    Voir les plans cotés
    Matériau, avec contact avec le milieuCuve de mesure en fonction du modèle
    MatériauAluminium enduit
    Alimentation en énergie
    TensionVersion standard: 115 V / 230 V
    Modèle Ex: 230 V
    Appareil de commande Ex: 230 V
    FréquenceAnalyseur: 50 ... 60 Hz
    Appareil de commande Ex: 48 ... 62 Hz
    Puissance absorbéeAnalyseur: ≤ 230 W
    Avec chauffage de cuve: ≤ 805 W
    Avec 2 chauffages: ≤ 1.450 W
    Fonctions de correctionCompensation de la sensibilité transversale de 6 grandeurs de perturbation maximum
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut