Contact
Feedback

Analyseurs de gaz extractifs
GMS800 FIDOR

Spécialiste pour la mesure continue d’hydrocarbures

Vos avantages

  • Disponibilité élevée de 99,5 %
  • Diagnostic à distance et utilisation conviviale via Ethernet à l’aide du logiciel SOPAS-ET
  • Maintenance minimale car pas de pièces mobiles
  • Dépannage facile grâce à la possibilité d’échanger des ensembles ou des modules complets
  • Compatible avec les systèmes précédents
  • Hydrogène comme gaz de combustion, pas d’hélium coûteux nécessaire
  • Coûts d’exploitation réduits grâce, par ex., à une très faible consommation en hydrogène (≤ 60 ml/min)
  • Certifié conforme selon EN 15267 et EN 14181

Aperçu

Spécialiste pour la mesure continue d’hydrocarbures

L'analyseur de gaz extractif GMS800 FIDOR, de la gamme d'analyseurs GMS800 convient parfaitement à la mesure des émissions conformément aux prescriptions et directives légales, par ex. dans les usines d'incinération des déchets, les cimenteries et les centrales. En se basant sur la technique éprouvée de la détection à ionisation de flamme, le GMS800 FIDOR mesure la concentration en hydrocarbures totaux dans les gaz aussi bien lorsqu'il s'agit seulement de traces ou de pourcentage élevé. Le GMS800-FIDOR est disponible en trois versions : le GMS810-FIDOR avec unité de commande BCU intégrée, le GMS811-FIDOR avec unité de commande BCU séparée et le GMS840-FIDOR dans un boîtier mural compact. Les boîtiers permettent un fonctionnement autonome et une intégration très facile en armoire, par ex. au système d'analyse multicomposants MCS100E HW de SICK.

En bref
  • Boîtier 19" standard pour une intégration facile aux systèmes typiques de l'industrie
  • Boîtier mural compact (autonome)
  • Pompe à éjecteur quasiment sans maintenance pour l'extraction de gaz d'essai
  • Catalyseur interne (en option) pour le nettoyage du gaz de mise à zéro et de l'air de combustion
  • Régulation et compensation automatiques des variations de pression dans le processus
  • Filtre de protection sur l'entrée du gaz de mesure
  • Linéarité élevée (≤ 2 %) pour des plages de mesure très petites à grandes
  • Certifié conforme à EN 15267 et EN 14181

spareparts

Applications

Aperçu technique

 

Remarque

Les spécifications techniques et caractéristiques de performances précises peuvent varier et dépendent de l'application spécifique du client.

  • Système GMS800 FIDOR

    Système GMS800 FIDOR

    Grandeurs de mesureCorg
    Valeurs de mesure certifiées conformesCorg
    Débit du gaz
    ≤ 120 l/h
    Température de process
    ≤ +230 °C
    Pression du process
    –120 hPa ... 120 hPa
    Relatif
    Humidité du gaz de process
    Sans condensation
    Température ambiante
    +5 °C ... +40 °C
    Température de stockage
    –20 °C ... +70 °C
    Pression ambiante
    900 hPa ... 1.100 hPa
    Humidité ambiante
    ≤ 95 %
    Sans condensation
    Conformités

    Homologué pour les installations nécessitant une autorisation

    2001/80/CE (13e ordonnance fédérale sur la protection contre les émissions)

    2000/76/CE (17e ordonnance fédérale sur la protection contre les émissions)

    27. BImSchV

    Réglementations allemandes sur l'Air Pur

    EN 15267

    EN 14181

    MCERTS

    Sécurité électriqueCE
    Alimentation en énergie
    Puissance absorbéeSans chauffage externe
    Matières consommables
    Air d'instrument≤ 1.000 l/h
    Air d'instrument : 4,5 ± 0,5 bars
    Gaz de combustionTyp. 30 ml/min
    Hydrogène : 5,0 ou plus ; 3 ± 0,2 bar
    Air à combustionTyp. 250 ml/min
    Air d'instrument : 3 ± 0,2 bar ; les plages de mesure inférieures à 300 ppm (500 mg / m³) exigent un catalyseur interne ou externe
    Gaz de mise à zéro≤ 500 l/h
    Air d'instrument : 3 ± 0,2 bar ; les plages de mesure inférieures à 300 ppm (500 mg / m³) exigent un catalyseur interne ou externe
    Gaz de référence≤ 500 l/h
    Propane dans air synthétique ; 75 % de la valeur finale de la plage de mesure
    Gaz de balayage> 1.200 l/h
    Air pour le rinçage du boîtier, entrée
    Fonctions de correctionCalibrage avec gaz d'étalon
    Fonctions de contrôleDiagnostic étendu de l'appareil via le logiciel SOPAS ET
  • Forme GMS810

    Forme GMS810

    DescriptionRack 19″ avec 4 unités de hauteur ; pour le montage dans les armoires de système
    Sécurité électriqueCE
    Indice de protection
    IP40
    Dimensions (l x H x P)
    483 mm x 177 mm x 485 mm (voir les plans cotés pour plus de détails)
    Poids
    ≤ 17 kg
    Alimentation en énergie
    Tension90 ... 240 V
    Fréquence47 ... 63 Hz
    Puissance absorbée≤ 450 W
    Raccords de gaz de mesure
    Entrée du gaz de mesureG 1/4″ ; G 1/8″ double, sans protection antiflexion ; G 1/8″ sans protection antiflexion
    Sortie des gaz d'échappement12 mm droit ; 1/2″ droit ; 10 mm coudé à 90°
    Raccordements des gaz auxiliaires
    Entrée des gaz auxiliairesDifférent en fonction du type
  • Forme GMS811

    Forme GMS811

    DescriptionRack 19″ avec 4 unités de hauteur ; pour une utilisation avec unité de commande BCU séparée ; pour le montage dans les armoires système
    Sécurité électriqueCE
    Indice de protection
    IP40
    Dimensions (l x H x P)
    483 mm x 177 mm x 352 mm (voir les plans cotés pour plus de détails)
    Poids
    ≤ 17 kg
    Alimentation en énergie
    Tension90 ... 240 V
    Fréquence47 ... 63 Hz
    Puissance absorbée≤ 450 W
    Raccords de gaz de mesure
    Entrée du gaz de mesureG 1/4″ ; G 1/8″ double, sans protection antiflexion ; G 1/8″ sans protection antiflexion
    Sortie des gaz d'échappementG 1/4″ ; G 1/8″ double, sans protection antiflexion ; G 1/8″ sans protection antiflexion
    Raccordements des gaz auxiliaires
    Entrée des gaz auxiliairesDifférent en fonction du type
  • Forme GMS840

    Forme GMS840

    DescriptionBoîtier en tôle d’acier fermé pour le montage mural à utiliser à l’intérieur
    Sécurité électriqueCE
    Indice de protection
    IP54
    Dimensions (l x H x P)
    522 mm x 475 mm x 478 mm (voir les plans cotés pour plus de détails)
    Poids
    20 kg
    Alimentation en énergie
    Tension100 ... 120 V / 220 ... 240 V
    Fréquence50 ... 60 Hz
    Puissance absorbée≤ 300 W
    Raccords de gaz de mesure
    Entrée du gaz de mesureRaccord à visser mâle droit, 6 mm, G1/8", acier inoxydable
    Sortie des gaz d'échappementG 1/4″
    Raccordements des gaz auxiliaires
    En fonction du type
  • Module analyseur FIDOR

    Module analyseur FIDOR

    DescriptionDétecteur à ionisation de flamme pour la mesure de composés organiques volatiles (COV)
    Grandeurs de mesureCorg
    Valeurs de mesure certifiées conformesCorg
    Principes de mesureDétection à ionisation de flamme
    Débit du gaz
    ≤ 120 l/h
    Plages de mesure
    Corg0 ... 15 mg/m³ / 0 ... 10.000 mg/m³
    Le client doit prévoir un dispositif antiretour de flammes pour la mesure de concentrations de gaz supérieures à la limite inférieure d'explosivité (LIE)
    Plages de mesure certifiées
    Corg0 ... 15 mg/m³ / 0 ... 50 mg/m³ / 0 ... 150 mg/m³ / 0 ... 500 mg/m³
    Temps de réglage (t90)
    ≤ 2,5 s
    Sans conduite de gaz de mesure
    Décalage de sensibilité
    < 3 %: dans l'intervalle de maintenance, par rapport à la valeur finale de la plage de mesure
    Décalage du point zéro
    < 3 %: dans l'intervalle de maintenance, par rapport à la valeur finale de la plage de mesure
    Limite de détection
    Corg0,05 mg/m³
    Sécurité électriqueCE
  • Unité de commande BCU

    Unité de commande BCU

    DescriptionL'unité de commande sert d'interface utilisateur pour le traitement et la sortie des données ainsi que pour les fonctions de commande et de contrôle
    Affichage
    LED d'état « Power », « Maintenance » et « Défaut »
    Écran LCD
    UtilisationÀ l'aide d'un écran LCD et d'un clavier tactile
    Dimensions (l x H x P)
    Pour unité de commande BCU séparée375 mm x 275 mm x 66 mm (voir les plans cotés pour plus de détails)
  • Module E/S

    Module E/S

    DescriptionModule Rail DIN fermé avec adaptateur pour cache ou module pour l'intégration dans un boîtier
    Sorties analogiques4 sorties:
    0/2/4 ... 20 mA, 500 Ω
    Avec séparation galvanique
    Entrées analogiques2 entrées:
    0/2/4 ... 20 mA, 500 Ω
    Sans séparation galvanique
    Entrées numériques8 entrées:
    + 42 V
    Toutes les entrées avec potentiel de référence commun
    Modbus
    Type d'intégration au bus de terrainTCP
    RTU RS-485
    Ethernet
    FonctionConnexion au logiciel SOPAS ET ou au serveur OPC
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut