Contact
Feedback

Analyseurs de gaz extractifs
GME700

Analyse des processus exigeante standardisée

Vos avantages

  • Adaptation parfaite à l'application de mesure grâce à un échantillonnage du gaz adapté
  • Ultra fiable en cours de fonctionnement
  • Utilisable également dans des conditions ambiantes difficiles
  • Intégration aisée dans les systèmes extractifs existants
  • Pas de gaz d'étalon problématiques nécessaires

Aperçu

Analyse des processus exigeante standardisée

Fiabilité et précision sont les caractéristiques déterminantes de l’analyseur de gaz laser GME700. Basé sur le principe TDLS (Tunable Diode Laser Spectroscopy), le GME700 mesure différents composants gazeux, tels que NH3, HF ou HCl, par absorption de lumière spécifique. L’unité 19" compacte comprend l’unité d’analyse et d’évaluation ainsi qu’une cellule de mesure longue portée chauffée.

En bref
  • Sélectivité élevée grâce à la résolution spectrale élevée
  • Aucun calibrage nécessaire
  • Pas de pièces mobiles, quasiment sans usure
  • Cellule de mesure longue portée chauffée
  • Technique de mesure à chaud

spareparts

Applications

Service & Support

Aperçu technique

 

Remarque

Les spécifications techniques et caractéristiques de performances précises peuvent varier et dépendent de l'application spécifique du client.

  • Système GME700

    Système GME700

    Grandeurs de mesureHCl, HF, NH3, H2O
    Principes de mesureSpectroscopie à diode laser (TDLS)
    Débit du gaz
    0 l/min ... 20 l/min
    En fonction de l'application
    Plages de mesure
    HCl0 ... 5 ppm / 0 ... 3.000 ppm
    HF0 ... 5 ppm / 0 ... 2.000 ppm
    NH30 ... 25 ppm / 0 ... 5.000 ppm
    Plages de mesure duales
    HCl / H2O0 ... 5 ppm / 0 ... 3.000 ppm (HCl)
    0 ... 25 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-% (H2O)
    NH3 / H2O0 ... 25 ppm / 0 ... 5.000 ppm (NH3)
    0 ... 3 Vol.-% / 0 ... 20 Vol.-% (H2O)
    Temps de réglage (t90)
    ≤ 360 s
    En fonction du débit du gaz de mesure
    Précision
    ≤ 2 % ... ≤ 4 %
    De la valeur de mesure (en fonction de l'application)
    Température du gaz de mesure
    ≤ +120 °C
    Température à l'entrée de l'analyseur
    Pression du process
    600 hPa ... 1.200 hPa
    Température ambiante
    0 °C ... +50 °C
    Température de stockage
    –40 °C ... +55 °C
    Humidité ambiante
    ≤ 85 %
    Sans condensation
    Indice de protection
    IP20
    Sorties analogiques3 sorties:
    0/4 ... 20 mA
    Sorties numériques3 contacts de relais:
    + 48 V AC/DC
    Préaffectées pour les défauts, la maintenance et le contrôle fonctionnel
    Entrées numériques2 contacts libres de potentiel:
    / 24 V DC
    Série
    Type d'intégration au bus de terrainRS-232
    FonctionInterface de service propriétaire
    PROFIBUS DP
    RemarqueUniquement pour HF
    UtilisationUtilisation à l'aide de menus avec écran LCD et clavier tactile
    Dimensions (l x H x P)
    483 mm x 176,5 mm x 420 mm
    Poids
    12,5 kg
    Alimentation en énergie
    Tension115 V / 230 V
    Fréquence50 Hz / 60 Hz
    Puissance absorbée≤ 500 W
    Raccords de gaz de mesure
    Swagelok 6 mm: pour tubage ou gainage 6/4 mm
    Raccordements des gaz auxiliaires
    Rinçage N2 pour mesure d'oxygèneSwagelok 6 mm: pour tubage ou gainage 6/4 mm
    Fonctions de contrôleCycle de contrôle automatique pour points zéro et de référence
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut