Contact
Feedback

Analyseurs de gaz extractifs
EuroFID3010

Cette famille de produits est en cours de retrait du marché !
Contrôle fiable de la LIE dans les processus

Vos avantages

  • Avertissement anticipé par un temps de réponse court
  • Mesure possible dans les gaz corrosifs
  • Pas de condensation dans l'analyseur grâce au chauffage et à la dilution du gaz de mesure
  • Maintenance réduite grâce à une conception plus résistante
  • Montage direct sur la conduite de gaz
  • Examen CE de type en tant que détecteur de gaz selon 94/9/CE

Aperçu

Contrôle fiable de la LIE dans les processus

L’EuroFID est un détecteur d’ionisation à flamme chauffé pour l’identification des composés organiques volatiles (COV) dans l’air vicié et les gaz d’échappement. Le contrôle de la LIE dans les sécheurs et le contrôle de fuites dans les réservoirs de solvants sont des applications typiques. L’analyseur en ligne peut être combiné aux composants correspondants, unité de commande et boîte à bornes, pour former un système.

En bref
  • Dilution intégrée du gaz de mesure
  • Aucune pièce mobile
  • Tous les circuits de gaz sont chauffés
  • Géométrie de détecteur parfaite

spareparts

Applications

Service & Support

Aperçu technique

 

Remarque

Les spécifications techniques et caractéristiques de performances précises peuvent varier et dépendent de l'application spécifique du client.

  • Système

    Système

    Grandeurs de mesure% LIE
    Valeurs de mesure certifiées conformes% LIE
    Principes de mesureDétection à ionisation de flamme
    Débit du gaz
    40 l/h ... 170 l/h
    Plages de mesure
    % LIE0 ... + 100 %
    Plages de mesure certifiées
    % LIE0 ... 100 %
    Temps de réglage (t90)
    ≤ 2,6 s
    Pour un débit de gaz de 72 l/h
    Décalage de sensibilité
    < 3 %: de la valeur finale de la plage de mesure par mois
    Décalage du point zéro
    < 0,5 %: de la valeur finale de la plage de mesure par mois
    Limite de détection
    < 1,5 %: de la valeur finale de la plage de mesure
    Température du gaz de mesure
    ≤ +350 °C
    Pression du process
    –50 hPa ... 50 hPa
    Humidité du gaz de process
    Sans condensation
    Pression ambiante
    800 hPa ... 1.100 hPa
    Humidité ambiante
    5 % ... 90 %
    Humidité relative ; pas de condensation
    Conformités

    EN 60079-29-1

    EN 50271

    Sécurité électriqueCE, cCSAus
    Alimentation en énergie
    Tension115 V / 230 V
    Fréquence50 Hz / 60 Hz
    Puissance absorbéeAnalyseur: ≤ 230 W
    Unité de commande: ≤ 400 W
    Unité de raccordement: ≤ 275 W
  • Analyseur

    Analyseur

    DescriptionAnalyseur du système de mesure
    Température ambiante
    0 °C ... +55 °C
    Température de stockage
    –25 °C ... +70 °C
    Homologations Ex
    ATEXVersion standard: II 2/-G IIB+H2 XXX °C (XXX = 170 ... 220 °C)
    Avec boîtier industriel Ex1: II 2G EEx p IIB+H2 XXX °C (XXX = 170 ... 220 °C)
    Indice de protection
    Version standardIP22
    Boîtier industriel Ex1IP65
    Dimensions (l x H x P)
    Version standard275 mm x 210 mm x 887 mm
    Boîtier industriel Ex1596 mm x 400 mm x 928 mm
    Poids
    ≤ 25 kg
    Boîtier industriel Ex1≤ 56 kg
    Alimentation en énergie
    Alimentation par l’unité de raccordement
    Matières consommables
    Gaz de combustion1,3 l/h ... 1,8 l/h
    Hydrogène 5,0 ; 3 ± 0,3 bar ; 1,3 l/h ... 1,8 l/h ; teneur résiduelle en hydrocarbure < 0,5 ppm
    Air d'instrument360 l/h
    4,0 ± 0,2 bar ; 360 l/h ; taille des particules ≤ 1 µm ; teneur en particules ≤ 1 mg/m³ ; teneur en huile ≤ 0,1 mg/m³; teneur en eau ≤ 0,12 g/m³ (point de rosée sous pression max. 10 °C sous la température ambiante la plus basse) ; teneur en hydrocarbure ≤ 4 ppm (≤ 1 % de la plage de mesure, sans variations)
    Gaz de référence200 l/h
    8.000 ppm de propane dans l’air synthétique (surveillance LIE) ou 80 % de la valeur finale de la plage de mesure ; 3 ± 0,3 bar ; 200 l/h ; consommation type pendant le calibrage
    Raccordements des gaz auxiliaires
    Raccord de bague de serrage à vis pour tubes 6 mm
    Raccord de bague de serrage à vis pour tubes 1/4″ (version US)
  • Unité de commande

    Unité de commande

    DescriptionUnité pour la commande des composants du système et pour l'évaluation et la sortie des données que vous avez préparées
    Température ambiante
    0 °C ... +40 °C
    Température de stockage
    –20 °C ... +60 °C
    Homologations Ex
    ATEXII (2)G
    Indice de protection
    IP20
    Sorties analogiques2 sorties:
    0/4 ... 20 mA, + 500 Ω
    ≤ 36 V
    Libre de potentiel
    Entrées analogiques4 entrées:
    0,25 ... 20 V
    Sorties numériques7 commutateur FET:
    + 24 V AC/DC, 100 mA
    Pour signaux d'état
    Entrées numériques3 contacts libres de potentiel:
    + 24 V DC, 10 mA
    Préaffectées pour le manque de gaz, le verrou d'ajustage et le verrou de maintenance
    Série
    Type d'intégration au bus de terrainRS-232
    FonctionInterface de service propriétaire
    Affichage
    Écran LCD et LED d'état
    UtilisationUtilisation à l'aide de menus avec écran LCD et clavier tactile
    Dimensions (l x H x P)
    213 mm x 173 mm x 320 mm
    Poids
    ≤ 4,5 kg
  • Unité de raccordement EuroFID3010

    Unité de raccordement EuroFID3010

    DescriptionUnité pour le raccordement des câbles de données et de l'alimentation en énergie des composants du système ; pour une utilisation dans des zones explosibles
    Température ambiante
    0 °C ... +55 °C
    Température de stockage
    –25 °C ... +70 °C
    Indice de protection
    IP65
    Dimensions (l x H x P)
    262 mm x 395 mm x 95 mm
    Poids
    ≤ 8 kg
  • Module à bornes V2

    Module à bornes V2

    DescriptionDestiné au raccordement de l’alimentation en énergie et du câble de signalisation et de données chez le client
    Température ambiante
    0 °C ... +40 °C
    Température de stockage
    –20 °C ... +60 °C
    Dimensions (l x H x P)
    158 mm x 76 mm x 48 mm
    Alimentation en énergie
    Tension24
    Alimentation électrique externe selon TBTS (EN 61140) nécessaire
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut