Contact
Feedback

Analyseur de gaz
TRANSIC100LP

Mesure laser d’oxygène pour des applications industrielles rudes

Vos avantages

  • Design compact avec encombrement réduit et utilisation facile
  • Minimalise la mise en œuvre au traitement des gaz de mesure
  • Valeurs rapides grâce à la mesure adaptée au processus
  • Très faibles coûts d’exploitation car pas de consommables et pas d’arrosage d’azote nécessaires
  • Sortie de diagnostic pour une maintenance préventive

Aperçu

Mesure laser d’oxygène pour des applications industrielles rudes

Mesurer l'oxygène dans le processus peut être très simple. Le robuste transmetteur TRANSIC100LP de SICK mesure en toute fiabilité l'O2 grâce à la spectroscopie laser (TDLS - Tunable Diode Laser Spectroscopy). Une technologie qui jusqu'à ce jour était utilisée en interne dans le monde de l'analyse high-tech, mais qui trouve maintenant une application dans un instrument de terrain : prix intéressant, installation simple, longévité, faible maintenance et utilisation possible dans des zones présentant des risques d'explosion.

En bref
  • Transmetteur d'O2 basé sur la spectroscopie laser performante (TDLS)
  • Pour une utilisation en zones explosibles (homologation FM, ATEX et IECEx)
  • Mesure in situ directement dans le processus ou extractive avec cellule pour gaz de mesure (en option)
  • Pour les applications industrielles exigeantes
  • Design compact et utilisation aisée
  • Stabilité durable
  • Aucune pièce mobile

Accessoires

spareparts

Applications

Aperçu technique

 

Remarque

Les spécifications techniques et caractéristiques de performances précises peuvent varier et dépendent de l'application spécifique du client.

  • Système TRANSIC100LP

    Système TRANSIC100LP

    Grandeurs de mesureO2
    Principes de mesureSpectroscopie à diode laser (TDLS)
    Plages de mesure
    O20 ... 5 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    Temps de réglage (t90)
    ≤ 10 s
    Précision
    ≤ 0,2 Vol.-%
    Décalage du point zéro
    ± 0,1 Vol.-%: par an
    Température de process
    –20 °C ... +80 °C
    Pression du process
    800 hPa ... 1.400 hPa
    Température ambiante
    –20 °C ... +60 °C
    Température de stockage
    –30 °C ... +80 °C
    Homologations Ex
    IECExÉmetteur-récepteur: Ex op is / ib IIB T4 Ga/Gb; Ex ib tb op is IIIC T85°C Db
    Unité de raccordement TSA151: Ex eb mb [ib] IIB T4 Gb; Ex tb [ib] IIIC T85°C Db
    ATEXÉmetteur-récepteur: II 1/2 G Ex op is / ib IIB T4 Ga/Gb; II 2 D Ex ib tb op is IIIC T85°C Db
    Unité de raccordement TSA151: II 2 G Ex eb mb [ib] IIB T4 Gb; II 2 D Ex tb [ib] IIIC T85°C Db
    NEC/CEC (US/CA)Émetteur-récepteur: Class I, Division 2, Group A, B, C, D T4
    Sonde de mesure: Class I, Division 1 + 2, Group A, B, C, D T4
    Sécurité électriqueCE, FM
    Indice de protection
    IP66
    Sorties analogiques

    1 sortie active:
    0/4 ... 20 mA, + 500 Ω

    1 sortie active:
    0/4 ... 20 mA, + 200 Ω
    Seulement pour la version ATEX/IECEx TRANSIC151LP

    Sorties numériques

    1 contact de relais:
    + 30 V AC, 1 A / 60 V DC, 0,5 A

    1 sortie NAMUR:
    Seulement pour la version ATEX/IECEx TRANSIC151LP

    Interface de communication

    Série

    USB

    RemarquePas pour la version ATEX/IECEx
    Non autorisé pour les applications Ex
    Type d'intégration au bus de terrainRS-232
    RS-485
    FonctionInterface de service propriétaire
    Nombre1
    Dimensions (l x H x P)
    Les dimensions sont variables. Voir les plans cotés pour plus de détails
    Poids
    2,2 kg
    Matériau, avec contact avec le milieuAcier inoxydable 1.4404 (AISI 316L), Kalrez®, EPDM, PTFE, SiN, MgF2, revêtement polymère
    Montage

    Bride pour une installation directe dans le processus

    Support mural pour des mesures d'air ambiant

    Support mural pour la mesure à l'aide d'une cellule pour gaz de mesure

    Alimentation en énergie
    Tension24 V DC
    TRANSIC151LP: 21,6 ... 26,4 V
    TensionPour modèle ATEX/IECEx via l’unité de raccordement TSA151, un bloc d'alimentation PELV est absolument nécessaire
    Consommation≤ 500 mA
    Puissance absorbée≤ 6 W
    TRANSIC151LP: ≤ 5,2 W
    Fonctions de correctionCalibrage avec air ambiant ou gaz d'étalon
    Fonctions de contrôleContrôle de l'encrassement
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut