Fibre optique
LLX
LLTE-R1300111020E3
2115012
copie du lien
-
Caractéristiques
Type d'appareil | Fibre optique |
Principe de fonctionnement | Système de détection |
Fibre optique sécable | ✔ |
Caractéristiques spécifiques | Alignement coaxial des fibres |
Manchons d’adaptation requis | Oui (1 x LLAC-AB10 / 1 x LLAC-AB13) |
Classifications
eCl@ss 5.0 | 27270905 |
eCl@ss 5.1.4 | 27270905 |
eCl@ss 6.0 | 27270905 |
eCl@ss 6.2 | 27270905 |
eCl@ss 7.0 | 27270905 |
eCl@ss 8.0 | 27270905 |
eCl@ss 8.1 | 27270905 |
eCl@ss 9.0 | 27270905 |
eCl@ss 10.0 | 27270905 |
eCl@ss 11.0 | 27270905 |
eCl@ss 12.0 | 27270905 |
ETIM 5.0 | EC002651 |
ETIM 6.0 | EC002651 |
ETIM 7.0 | EC002651 |
ETIM 8.0 | EC002651 |
UNSPSC 16.0901 | 39121528 |
Dessins techniques
Plan coté
-
-
-
-
-
-
Veuillez attendre
Votre demande est en cours de traitement...