Fibre optique
LLX

LLTE-A2040111020E4
2115016
Compris dans la livraison : LLAC-AB13 (1), LLAC-AB10 (1), LLAC-FC (1)
Unité
copie du lien
    • Caractéristiques
      Type d'appareilFibre optique
      Principe de fonctionnementSystème de détection
      Diamètre du manchon lisse (boîtier)4 mm
      Fibre optique sécable
      Caractéristiques spécifiquesAlignement coaxial des fibres
      Manchons d’adaptation requisOui (1 x LLAC-AB10 / 1 x LLAC-AB13)
    • Caractéristiques mécaniques
      FormeCylindrique embout lisse
      Conception, détailAxial
      Raccordement, détail
      Diamètre de câble1 x 1.0mm (émetteur) / 1 x 1.3 mm (récepteur)
      Longueur de câble (L)2 m
      Rayon de courbure15 mm
      Matériau
      BoîtierAcier inoxydable, acier inoxydable V2A (1.4301)
      CâblePlastique, PE
      FibrePlastique, PMMA
      Diamètre de la fibre (et nombre de fibres)1 x 0.5mm (émetteur) / 9 x 0.25 mm (récepteur)
    • Caractéristiques ambiantes
      Température de fonctionnement–40 °C ... +60 °C
      Certificat RoHS
    • Classifications
      eCl@ss 5.027270905
      eCl@ss 5.1.427270905
      eCl@ss 6.027270905
      eCl@ss 6.227270905
      eCl@ss 7.027270905
      eCl@ss 8.027270905
      eCl@ss 8.127270905
      eCl@ss 9.027270905
      eCl@ss 10.027270905
      eCl@ss 11.027270905
      eCl@ss 12.027270905
      ETIM 5.0EC002651
      ETIM 6.0EC002651
      ETIM 7.0EC002651
      ETIM 8.0EC002651
      UNSPSC 16.090139121528
    • Distances de commutation avec WLL180T
      Mode de fonctionnement 16 µs30 mm
      Mode de fonctionnement 70 µs90 mm
      Mode de fonctionnement 250 µs150 mm
      Mode de fonctionnement 2 ms250 mm
      Mode de fonctionnement 8 ms370 mm
    • Distances de commutation avec GLL170
      Mode de fonctionnement 250 µs35 mm
    • Distances de commutation avec GLL170T
      Mode de fonctionnement 50 µs60 mm
      Mode de fonctionnement 250 µs100 mm

    Dessins techniques

    LLTE-A2040111020E4
    Plan coté