- Page d'accueil
- Gamme de produits
- Amplificateurs à fibres optiques et fibres optiques
- Fibre optique
- LL3
- LL3-TV0510000
Fibre optique
LL3
LL3-TV0510000
5337026
-
Caractéristiques techniques
-
Téléchargements
-
Vidéos
-
Service et support
-
Informations douanières
-
- Caractéristiques
Type d'appareil Fibre optique Principe de fonctionnement Système émetteur-récepteur Principe de fonctionnement, détail Comprenant un émetteur et un récepteur Pour amplificateur à fibres optiques GLL170(T), WLL180T, WLL24 Ex Longueur de fibre optique 10.000 mm Matériau, fibre Polymethylmethacrylat (PMMA) Matériau, gaine Polyethylen (PE) Matériau, tête de fibre optique Polyamid (PA) Diamètre extérieur, raccordement câble de fibres optiques 2,2 mm Fibre optique sécable ✔ Diamètre filetage (boîtier) M4 Forme tête de fibres optiques Embout fileté, déflecteur 90° Structure centrale Ø 1 mm Angle d'émission < 60° Oui Compatibilité avec lumière infrarouge (1.450 nm) Non Fibres ultra flexibles / élastiques (rayon de courbure 1 à 4 mm) Non Embouts adaptateur requis Non Angle d'émission 15,94° Lentille intégrée Oui Diamètre d'objet minimal 0,4 mm 1) Compris dans la livraison Fixation, 2 x écrou à six pans M4, appareil de coupe de fibres optiques FC (5304141) Compatibilité objectifs de conversion Non Caractéristiques spécifiques Déviation 90° intégrée, plus grande distance de commutation - 1) La taille minimale des objets détectables a été déterminée pour une distance de mesure et un réglage parfaits.
- Mécanique/électronique
Rayon de courbure, fibre optique 25 mm Température de fonctionnement –40 °C ... +70 °C
- Classifications
eCl@ss 5.0 27270905 eCl@ss 5.1.4 27270905 eCl@ss 6.0 27270905 eCl@ss 6.2 27270905 eCl@ss 7.0 27270905 eCl@ss 8.0 27270905 eCl@ss 8.1 27270905 eCl@ss 9.0 27270905 eCl@ss 10.0 27270905 eCl@ss 11.0 27270905 eCl@ss 12.0 27270905 ETIM 5.0 EC002651 ETIM 6.0 EC002651 ETIM 7.0 EC002651 ETIM 8.0 EC002651 UNSPSC 16.0901 39121528
- Distances de commutation avec WLL180T
Mode de fonctionnement 16 µs 228 mm Mode de fonctionnement 70 µs 489 mm Mode de fonctionnement 250 µs 1.174 mm Mode de fonctionnement 2 ms 2.900 mm Mode de fonctionnement 8 ms 3.400 mm Remarque Distances de commutation par rapport aux amplificateurs à fibres optiques avec type de lumière : lumière rouge visible
- Distances de commutation avec GLL170
Mode de fonctionnement 250 µs 410 m
- Distances de commutation avec GLL170T
Mode de fonctionnement 50 µs 400 mm Mode de fonctionnement 250 µs 910 mm
-
-
-