Fibre optique
LL3

Les conducteurs optiques SICK : tout dépend des têtes

Vos avantages

  • Robuste contre les charges mécaniques et les sollicitations chimiques ainsi que les températures élevées
  • Types standard et spécifiques au client
  • Installation simple
  • Pour détection d’objets, de surfaces, de profilés et de niveaux de remplissage

Aperçu

Les conducteurs optiques SICK : tout dépend des têtes

Le choix d’un conducteur optique approprié ainsi que de sa version spécifique sont le point de départ d’une solution de capteurs conforme à l’application. Chez SICK, une variété de conducteurs optiques en fibres plastiques et de verre permet de réaliser des solutions d’automatisation idéales. Ceci est surtout valable pour les applications pour lesquelles le conducteur optique doit être adapté en fonction de l’application, où il est question de pose flexible, où règnent des températures élevées ou pour lesquelles une résistance exceptionnelle des matériaux est importante. Tandis que les fibres des conducteurs optiques plastiques se distinguent, entre autres, par de très petits rayons de courbure et la meilleure flexibilité tout en pouvant être raccourcis à volonté, les conducteurs optiques à fibres de verre présentent une résistance chimique et conviennent à une plage de température élevée. Différents embouts optionnels ou des douilles spéciales individuelles permettent quasiment toutes les solutions de montage. Selon le domaine d’application, la gaine du conducteur optique peut être en plastique, en métal ou en téflon pour les sollicitations chimiques agressives.

En bref
  • Très grand choix de conducteurs optiques en fibres plastiques ou de verre
  • Conducteurs optiques résistants aux températures élevées et aux substances chimiques
  • Douilles filetées ou lisses, zones lumineuses (array), versions de déviation 90° disponibles
  • Optique focalisée
  • Principe monofaisceau ou détecteur
  • Enveloppe plastique, gaine de protection métallique ou enveloppe téflon

 

Applications

Téléchargements