Amplificateurs à fibres optiques
WLL180T

WLL180T-M674
6064432
Compris dans la livraison : BEF-WLL180 (1)
Unité
copie du lien
    • Caractéristiques
      Type d'appareilAmplificateurs à fibres optiques
      Type d’appareil, détailUnité de base 1)
      Dimensions (l x H x P)10,5 mm x 34,6 mm x 71,9 mm
      Forme du boîtier (émission de lumière)Rectangulaire
      Distance de commutation max.0 m ... 1.000 mm, système émetteur-récepteur 2) 3)
      Distance de commutation

      0 mm ... 400 mm, Système de détection 4) 5)

      0 mm ... 850 mm, système émetteur-récepteur 2) 3)

      Mise au pointEnv. 65° 6)
      Type de lumièreLumière infrarouge
      Source d'émissionLED 7)
      Angle d'émissionEnv. 65° 6)
      Longueur d'onde1.450 nm
      Réglage

      Commandé par menus

      Touche d'apprentissage simple

      AffichageÉcran
      ÉcranAffichage d'état par LED / 2 affichages binaires numériques à 4 caractères, la valeur de consigne (affichage vert) et la valeur réelle (affichage rouge) sont affichées simultanément, affichage des paramètres
      • 1) Raccordement de 15 unités d'extension max.
      • 2) Distance de commutation pour temps de réponse 8 ms. réduction avec temps de réponse plus court (voir tableaux LL3 / WLL180T).
      • 3) LL3-TW01.
      • 4) Objet avec 90 % de réémission (par rapport au blanc standard selon DIN 5033). Portée avec temps de réponse 8 ms. réduction avec temps de réponse plus court (voir tableaux LL3 / WLL180T).
      • 5) LL3-DW01.
      • 6) Voir les caractéristiques du conducteur optique LL3.
      • 7) Durée de vie moyenne de 100.000 h à TU = + 25°C.
    • Mécanique/électronique
      Tension d'alimentation12 V DC ... 24 V DC 1)
      Ondulation résiduelle≤ 10 % 2)
      Consommation50 mA 3)
      Sortie de commutationPNP
      Nombre de sorties de commutation2
      Type de commutationCommutation claire/sombre
      Type de commutation sélectionnableSélectionnable manuellement
      Temps de réponse

      ≤ 16 µs 4)

      ≤ 70 µs

      ≤ 250 µs

      ≤ 2.000 µs

      ≤ 8.000 µs

      Fréquence de commutation

      31,2 kHz

      7,1 kHz

      2 kHz

      250 Hz

      62,5 Hz

      Fonction temporelle

      Sans temporisation

      Retard au déclenchement

      Retard à l'enclenchement

      Retard à l'enclenchement et au déclenchement

      One Shot

      TemporisationProgrammable, 0 ms ... 9.999 ms
      Entrée-
      Mode de raccordementConnecteur mâle M8, 4 pôles
      Protections électriques

      A 5)

      B 6)

      C 7)

      D 8)

      Classe de protectionIII
      Poids20 g
      Matériau du boîtierPlastique, ABS/PC
      Indice de protectionIP50 9)
      Contenu de la livraisonÉquerre de fixation BEF-WLL180
      Température de fonctionnement–25 °C ... +55 °C
      Température ambiante d’entreposage–40 °C ... +70 °C
      Fichier UL n°NRKH2.E300503 & NRKH8.E300503
      • 1) +- 10%.
      • 2) Ne doit pas être supérieur ou inférieur aux valeurs de tolérance Uv.
      • 3) Sans charge.
      • 4) Sélectionnable.
      • 5) A = raccordements UV protégés contre les inversions de polarité.
      • 6) B = entrées et sorties protégées contre les inversions de polarité.
      • 7) C = suppression des impulsions parasites.
      • 8) D = sorties protégées contre les courts-circuits et les surcharges.
      • 9) Lorsque les fibres optiques LL3 sont bien connectées et le capot de protection est fermé.
    • Classifications
      ECl@ss 5.027270905
      ECl@ss 5.1.427270905
      ECl@ss 6.027270905
      ECl@ss 6.227270905
      ECl@ss 7.027270905
      ECl@ss 8.027270905
      ECl@ss 8.127270905
      ECl@ss 9.027270905
      ECl@ss 10.027270905
      ECl@ss 11.027270905
      ETIM 5.0EC002651
      ETIM 6.0EC002651
      ETIM 7.0EC002651
      ETIM 8.0EC002651
      UNSPSC 16.090139121528

    Dessins techniques

    WLL180T-M674
    Mode de raccordement
    WLL180T-M674
    Schéma de raccordement Cd-213
    WLL180T-M674
    Possibilités de réglage
    WLL180T-M674
    Plan coté Version de bus