Contact
Feedback

Amplificateurs à fibres optiques
WLL170-2

Polyvalence pour applications standard

Vos avantages

  • Détection fiable de processrapides
  • Temps de mise en service court grâce à l’installation facile et rapide
  • Pour chaque application, le réglage adéquat grâce aux différents modes d’apprentissage
  • Lumière émettrice parfaite pour la détection des couleurs et des contrastes
  • Capteur à fibres optiques facile d’utilisation grâce au réglage par potentiomètre et commutateur

Aperçu

Polyvalence pour applications standard

Le capteur photoélectrique à fibres optiques avec concept d’utilisation simple convient particulièrement aux applications standard et lorsqu’il est question de temps de réponse rapides. Des modèles WLL170(T) adaptés, optimisés pour diverses caractéristiques d’application comme la détection de tous petits objets, de marques en couleur ou d’objets transparents, sont disponibles. WLL170T-2 avec apprentissage pour lequel le seuil de commutation est réglé automatiquement par pression de touche ou par câble ou WLL170-2 avec réglage manuel du seuil de commutation à l’aide d’un potentiomètre. Les deux modèles existent en version grande vitesse avec une fréquence de commutation de 10 kHz pour les réactions les plus rapides. Des appareils sont disponibles avec LED émettrice rouge ou verte pour une détection parfaite des contrastes de couleur. Les tâches de détection sont résolues de manière fiable et sûre avec les conducteurs optiques de la série LL3.

En bref
  • Temps de réponse rapide de 50 µs
  • Réglage du seuil de commutation par potentiomètre ou apprentissage par touche ou câble
  • Quatre modes d’apprentissage différents
  • Installation simple
  • LED émettrice rouge ou verte

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Dimensions (l x H x P)10,5 mm x 35,5 mm x 83,7 mm
    Distance de commutation max.

    0 mm ... 4.000 mm, système émetteur-récepteur 1)

    0 mm ... 3.500 mm, système émetteur-récepteur 2)

    Source d'émissionLED
    Type de lumièreLumière rouge visible / lumière verte visible
    Indice de protectionIP66 3)
    Matériau du boîtier

    Plastique ABS/PC

    Plastique ABS

    Réglage

    Potentiomètre 10 tours

    Touche d'apprentissage simple

    Câble

    • 1) LL3-TB02 et lentille additionnelle LL3-TA01.
    • 2) LL3-TB01 et lentille additionnelle LL3-TA01.
    • 3) Lorsque les fibres optiques LL3 sont bien connectées et le capot de protection est fermé.
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut