W10 direktavkännande fotocell: Med fokus på användarvänlighet och funktion

2024-feb-26
Världens första lasertrianguleringssensor i sitt slag med intuitiv pekskärm, valbara driftlägen, rostfritt stålhölje i IP69K och IO-Link integrerat.

 

Waldkirch / Düsseldorf, februari 2024 - Allt i ett - ett för alla: med den nya diffusa sensorn W10 presenterar SICK en sensor som kan användas för att lösa ett brett spektrum av detekteringsuppgifter inom automationsteknik bättre än någonsin tidigare. Sensorserien består av endast fyra varianter, som skiljer sig åt när det gäller driftavstånd och monteringsalternativ. Laserljus klass 1 ger i kombination med det högupplösta mottagarelementet exakta detekteringsresultat med hög upprepningsnoggrannhet. För första gången har ett pekskärmsgränssnitt realiserats i en sensor av denna typ, vilket innebär att manövreringen av W10 uppfyller höga krav på intuitiv användarvänlighet och innovativ användarupplevelse. Tre applikationsoptimerade driftlägen kan aktiveras lika enkelt via displayen som förgrunds- eller bakgrundsutbländning vid behov. Dessutom gör situationsberoende teach-in-alternativ att W10 bekvämt kan anpassas till individuella applikationsscenarier. Höljet i rostfritt stål med kapslingsklass IP69k skyddar sensorn även vid användning i krävande miljöförhållanden. Tack vare IO-Link-funktionen erbjuder fotocellen möjlighet till fjärrkonfiguration och effektiv integrering av sensordata i ett befintligt automationsnätverk.

W10 står för mångsidighet och en hög grad av flexibilitet i applikationsdesignen. Detta öppnar upp för ett brett användningsområde för den diffusa sensorn inom många industri- och innovationssektorer, särskilt inom fabriks- och logistikautomation, till exempel för robust och tillförlitlig detektering av objekt med olika eller utmanande ytegenskaper som glans, färg eller texturer.

Världens första direktavkännande sensor med lasertriangulering och intuitiv användarupplevelse via pekskärm

Dip-switchar, potentiometrar, teachknappar - W10 kan klara sig utan alla dessa inställningselement. Detta möjliggörs av pekskärmen, som denna direktavkännande lasersensor är den första i sitt slag att vara utrustad med. Oavsett om det gäller driftlägena Speed, Standard eller Precision, förgrunds- eller bakgrundsutbländning, individuella teach-in-inställningar, förkonfigurerade parametrar och gränsvärden - operatören kan välja, hämta, justera och spara allt på ett intuitivt sätt. Ett skärmlås som en speciell säkerhetsfunktion hos W10 skyddar inställningarna säkert mot åtkomst eller oönskade ändringar från tredje part. Som ett alternativ till parametrering direkt på enheten kan W10 också enkelt ställas in via IO-Link och kan också kommunicera via detta gränssnitt. W10 har två digitala utsignaler.

Tillförlitlig detektering tack vare exakt lasertriangulering på korta och långa avstånd

W10 kombinerar en fokuserad laserljuskälla av klass 1 med ett högupplöst mottagarelement. Tack vare denna kraftfulla teknik uppnår den diffusa sensorn mycket exakta detekteringsresultat med hög upprepningsnoggrannhet både i kortdistansversionen med arbetsavstånd mellan 25 mm och 400 mm och i långdistansversionen med räckvidder från 25 mm till 700 mm: detta är perfekt för exakt detektering och positionering. I höghastighetsläget är svarstiden 1,8 ms - tillförlitlig signal garanteras därför även vid höga maskinhastigheter.

Brett användningsområde tack vare Teach-in- och den hybrida och robusta konstruktionen

Tack vare användningen av dynamiska algoritmer som utvecklats för specifika applikationer uppnår W10 en hög tillförlitlighet och god upprepningsnoggrannhet. Fotocellen erbjuder flera olika teach-in-alternativ för specifika justeringar. Förutom den vanliga 1-punktsinlärningen, som detekterar objekt på ett definierat avstånd, möjliggör en 2-punktsinlärning detektering av ej exakt positionerade objekt. Ett manuellt läge utökar inlärningsalternativen och ger ännu mer flexibilitet. Både kortdistans- och långdistansversionen av W10 finns i två olika höljen: en för standardmontering med 1-tum mellan håenoch en för hybridmontering via M18-gängan på framsidan eller genomgående hål på sidan. Med bara två varianter - båda med två färgad-LED för indikering av driftstatus - erbjuder W10 en hög grad av monteringsflexibilitet. Detta gör den mycket enkel att montera överallt. Höljet i rostfritt stål med skyddsklass IP69k gör W10 extremt robust som tål tuffa driftsmiljöer, aggressiva medier eller frekventa rengöringscykler. Detta säkerställer maximal tillgänglighet under drift och undviker långa stilleståndstider.

SICK är en av världens ledande leverantörer av lösningar för sensorbaserade applikationer för industriella tillämpningar. Företaget grundades 1946 av Dr.-Ing. e. h. Erwin Sick och har sitt huvudkontor i Waldkirch in Breisgau nära Freiburg. SICK är en av teknik- och marknadsledarna och finns över hela världen med mer än 50 dotterbolag och holdingbolag samt många agenturer. SICK sysselsätter nästan 12 000 personer över hela världen och genererade en konsoliderad försäljning på cirka 2,2 miljarder euro under räkenskapsåret 2022. Ytterligare information om SICK finns på www.sick.com

 

The press release on W10 photoelectric proximity sensor including images can be found in the media library. All documents are available for download under the corresponding collection.