De fyra dimensionerna av smart sensorteknik från SICK
Smart Sensors från SICK genererar och tar emot data och information som går utöver de klassiska kopplingssignalerna eller uppmätta processtorheterna. Därigenom möjliggör du avsevärda effektivitetshöjningar, mer flexibilitet och bättre planeringssäkerhet för ett förutseende anläggningsunderhåll. Beroende av krav omfattar Smart Sensors upp till fyra dimensioner av smart sensorteknik.
EFFEKTIV KOMMUNIKATION
Digitalisering och transparens ner till lägsta fältnivå tack vare effektiv kommunikation
Smart Sensors samlar in data och utvärderar dem. Via sitt integrerade IO-Link-gränssnitt låter de omvärlden ta del av detta – i realtid. Smart Sensors har alltid ett öra öppet för styrningskommandon av alla slag. De kan t.ex. sekundsnabbt ta emot nya parameteruppsättningar –för en flexibel produktion ända till partistorlek 1. Även vid en enhetsdefekt kan den senast använda parameteruppsättningen automatiskt överföras till reservsensorn via IO-Link. Så blir plug-and-play verklighet.
INTELLIGENTA DIAGNOSFUNKTIONER
Minskning av stilleståndstider tack vare intelligenta diagnosfunktioner
Smart Sensors rapporterar automatiskt när en säker drift riskeras. Tack vare förutseende underhåll kan man skapa flexibla behovsanpassade underhållsscheman och reducera servicekostnader. Om problem ändå uppträder kan orsaken enkelt fastställas tack vare omfattande visualiseringsmöjligheter – oplanerade anläggningsstillestånd kan undvikas.
OPTIMALA DETEKTERINGSRESULTAT
Ökad tillgänglighet av anläggning tack vare tillförlitliga detekteringsresultat
Smart Sensors registrerar störningar som uppträder under driften och motverkar dem aktivt. De hjälper aktivt montören att hitta den optimala arbetspunkten redan vid installationen. Många Smart Sensors erbjuder till och med olika driftsätt ända fram till helt manuell inställning av detekterings- och mätparametrar, så att de vid behov kan anpassas dynamiskt till förekommande uppgifter.
SMART TASKS
Snabb dataöverföring och kostnadsreduktion tack vare databehandling i sensorn
Det är viktigt att inte tappa överblicken när det gäller Big Data. Smart Tasks bearbetar sensorns olika detektions- och mätsignaler, länkar dem med signaler från en extern sensor vid behov och genererar processinformation som verkligen behövs – anpassar till varje uppgift i anläggningen. Det sparar tid vid datautvärderingen i styrningen, skyndar på maskinprocesser och gör kostnadsintensiv tilläggsmaskinvara överflödig.