Smart Fluid Power – sensorer från SICK för hydraulik och pneumatik gör skillnad

Fluid Power sensors from SICK
Fluid Power sensors from SICK

 

I många branscher används idag pneumatiska och hydrauliska drivningar vid sidan av de vanligt förekommande servomotorerna. SICK är alltid mitt ibland drivningarna med sina intelligenta sensorer. Fluid-Power-sensorer från SICK mäter intelligent, flexibelt och tillförlitligt inom pneumatik och hydraulik.

 

Fluid Power från SICK – vi kan mäta allt

Klicka på bilden för att förstora

 

Klicka på bilden för att förstora

 

Våra huvuduppgifter: dina fördelar med Fluid-Power-applikationer

Condition Monitoring SICK Fluid Power

Condition Monitoring och förebyggande underhåll

Länge var Condition Monitoring och förebyggande underhåll bara en framtidsdröm. Men den ökande digitaliseringen av produktionen i kombination med kraftfulla metoder för utvärdering av data möjliggör språnget från ren observation till erfarenhetsbaserad prognos utifrån mätvärden. Här spelar sensorer från SICK en viktig roll som dataleverantör. De utmärker sig inte bara genom mätnoggrannhet och tillförlitlighet. Genom sin IO-Link-kompatibilitet säkerställs även en enkel och effektiv åtkomst till mätdata. Detta fulländas genom passande integreringsprodukter som behandlar och tillhandahåller data för Industri 4.0.

Easy Integration SICK Fluid Power

Flexibilitet och enkel integration

Smart och blixtsnabb installation. Sensorernas intelligens visar sig även i deras flexibla hantering. Sensorerna integreras utan problem i alla vanliga gränssnitt som IO-Link, och plug and play är självklart standard för Fluid-Power-sensorerna från SICK. På så sätt är det lätt att byta och underhålla sensorerna. Och även eftermontering av intelligenta sensorer från SICK är enkelt.

Intelligent Technology SICK Fluid Power

Teknik från erfarenhet

SICK har en stor samlad erfarenhet av registrering av mätvärden och mätdata med intelligenta sensorer. Genom årtionden har sensortillverkaren inte bara perfektionerat registreringen av data utan även drivit utvecklingen av intelligent vidarebearbetning och användning av insamlade data. Sensorer från SICK kan mer än bara mätning – de gör skillnad. 

Maskinkonstruktion och övrig industri: smarta Fluid-Power-lösningar håller systemen igång

I framtiden kommer hydrauliska och pneumatiska system att spela en ännu större roll inom maskinkonstruktion, konsumtionsvaru-, elektronik-, solenergi- och bilindustrin på grund av deras stora flexibilitet och effektivitet. Listan över redan genomförda applikationer kan göras lång. Där förbättrar intelligenta sensorer från SICK anläggningens och maskinens tillgänglighet. Automatisk hantering av delar, i formsprutningsmaskiner, hydrauliska pressar och CNC-maskiner – Fluid-Power-sensorer kontrollerar redan viktiga funktionsparametrar inom Condition Monitoring. Ännu mer hållbar är användningen av sensorerna vid förebyggande underhåll (Predictive Maintenance) som bygger på Condition Monitoring. Och det fungerar redan idag tack vare SICK.

 

Sensorlösningar för hydraulik eller pneumatik i detalj

Fluid-Power-sensorer för hydraulik

Fluid-Power-sensorer för pneumatik