SV
Land: SV (Finland)
Välj land/region

Språk

  • Engelska
  • Finska
  • Svenska
separation-distance-stage-teaser-image-webx

Vad är nytt i ISO 13855:2024?

Allt du behöver veta!

Håll dig uppdaterad om de senaste utvecklingarna gällande säkerhetsavstånd

I och med publiceringen av den uppdaterade standarden ISO 13855:2024 den 21 november 2024 har avsnittet om separationsavstånd genomgått betydande förbättringar. Dessa ändringar berör alla som designar, validerar eller inspekterar säkerhetslösningar i syfte att skapa en säker arbetsmiljö för befintliga maskiner som kan användas av arbetare utan att deras säkerhet eller hälsa äventyras.

Vilka är de viktigaste ändringarna? Och vad måste du tänka på för att uppfylla kraven? Säkerhetsexperter från SICK hjälper dig att hitta svar på alla dessa frågor.

Vad är nytt med ISO 13855:2024?

Den nya standarden ISO 13855:2024 innehåller några betydande ändringar. Terminologi och variabler har uppdaterats för att tydligare återge begreppen, termerna har gjorts mer exakta och nytt innehåll – såsom ytterligare skyddsenheter och ytterligare avstånd på grund av toleranser relaterade till mätprincipen – har lagts till. Dessa ändringar kräver justeringar på marknaden och av de som designar ny utrustning.

En kvinna pekar på ordet "standarder", vilket visas tillsammans med många andra hologram.

Hur du kan dra nytta av de nya föreskrifterna

Marknaden drar nytta av en mer heltäckande design genom integration av skyddsenheter som tidigare inte tagits upp och hänsyn till ytterligare avståndsfaktorer som möjliggör att säkerhetskoncepten kan optimeras ytterligare. Standarden ger värdefulla fördelar tack vare förbättrade specifikationer och mer exakta krav för val, konfiguration och placering av skyddsenheter. Dessa förbättringar kommer att bidra till bättre säkerhetslösningar som ökar säker produktivitet och sänker den totala ägandekostnaden.

En säkerhetsexpert kontrollerar funktionen hos en skyddsenhet

SICK stödjer dig i implementeringen av den nya standarden

SICK:s säkerhetsexperter har tagit fram en omfattande affisch som på ett översiktligt sätt visar kraven för känslig skyddsutrustning (SPE) i den nya standarden ISO 13855:2024. Denna omfattande översikt behandlar även ekvivalenta krav på enheter för mätning av närvaro som har uppdaterats i de nordamerikanska standarderna, nämligen ANSI B11.19-2019 (som nyligen återbekräftades i december 2024). Syftet är att ge dem som designar tydlig och koncis information så att de snabbt och effektivt kan anpassa sig till de nya standarderna. Dessutom erbjuder SICK specifika utbildningar, teknisk support och skräddarsydda lösningar som underlättar implementeringen av specifikationerna och optimeringen av maskinsäkerheten.

En säkerhetsexpert utför mätningar på en maskin, en annan antecknar

KONTAKTA OSS!

Har du frågor om säkerhetsavstånd?  Våra experter hjälper dig gärna att hitta rätt lösning för just dig.

Kontaktformulär med kuvertsymbol

Kontakt

Guide: Att förbättra kompetensen inom säkerhetsavstånd

Den globala guiden för säkerhetsavstånd, sammanställd av SICK:s säkerhetsexperter, ger bakgrundsinformation och vägledning om dimensionering och placering av skyddsanordningar i linje med de nyligen reviderade säkerhetsstandarderna [ISO 13855:2024, ANSI B11.19-2019 (R2024) och CSA Z432:23]. Den innehåller detaljerad information för att fastställa separationsavstånd, belyser viktiga regionala skillnader och kompletterar steg-för-steg-affischen med ytterligare förklaringar.

Genom att ge detaljerad vägledning för design, implementering och kontroll av att skyddsanordningarna uppfyller avståndskraven hjälper denna guide till att effektivt minska riskerna i linje med de senaste rönen om faktorer som ska beaktas, och förbättrar därmed säkerheten och hälsan på arbetsplatsen.

Ladda ner nu
Affischen visas som förhandsgranskning på en surfplatta och en bärbar datorskärm

Affisch: Separationsavstånd steg för steg

Säkerhetsexperter från SICK har sammanställt kraven för separationsavstånd i en översiktsaffisch med steg-för-steg-instruktioner. Anvisningar från både ISO 13855:2024 och ANSI B11.19-2019 tillhandahålls. Affischen sammanfattar de viktigaste aspekterna och, utifrån tillfartsriktningen till detekteringszonen och det specifika referensplanet, guidar den användaren genom processen att korrekt välja de kriterier som måste beaktas gällande dimensionering och positionering.

Ladda ner nu
Affischen visas som förhandsgranskning på en surfplatta och en bärbar datorskärm

Webbinarium: Se inspelningen nu

Vilka är de viktigaste förändringarna när det gäller kraven på separationsavstånd?

Lär dig av vår säkerhetsexpert vad du behöver tänka på för att uppfylla kraven.

Se inspelningen av webbinariet här