Hantera ökande försändelsevolymer: Optimera lagerkapaciteten med sensorlösningar
Tillväxt är en grundförutsättning för alla företag för att kunna stå sig på marknaden i längden. Med rätt strategier och åtgärder växer verksamheten vilket skapar möjligheter för viktiga investeringar inom centrala områden. För logistikbranschen är lageroptimering extra intressant i detta sammanhang: När försändelsevolymerna och lagerbestånden ökar uppstår snart frågan om hur man kan hantera det ökande varuflödet med den befintliga logistikinfrastrukturen.
Om det finns begränsat med investeringsmedel och industriella ytor är en optimering av det befintliga lagret ett bra alternativ till att bygga ett helt nytt logistikcentrum. Oavsett om man vill öka genomflödet genom snabbare godsidentifiering, undvika avbrotts- och stilleståndstider för maskiner och anläggningar eller använda data effektivt för att samordna processer, så är modern teknik den rätta lösningen. De tekniska lösningarna kan i de flesta fall integreras i efterhand under drift.
Virtuellt logistikcentrum: Smarta automatiseringslösningar i produktion och logistik
Följ med på en interaktiv rundtur genom det virtuella logistikcentret. Upptäck hur sensorlösningar och program från SICK kan vara till hjälp vid digitalisering och automatisering av dina logistikprocesser. Tio temaområden, från varuingång till kommissionering, väntar.

VÅRA LÖSNINGAR
Identifiering i hög hastighet
Ju snabbare varorna transporteras i lagret, desto högre genomflöde kan anläggningarna hantera. För höga transporthastigheter är därför avläsningssystem nödvändiga. Dessa system kan exakt identifiera alla etiketter och streckkoder oberoende av hastigheten och avståndet till artikeln. Utbudet från SICK omfattar många olika tillförlitliga stationära streckkodsläsare med hög avläsningshastighet, kamerabaserade kodläsare och RFID-läs-/skrivsystem som kan installeras på ett platsbesparande vis i efterhand.

Digitala lösningar för statusövervakning
När en maskin slutar fungera eller står stilla är effekterna kännbara inom hela lagerlogistiken, vilket kan medföra höga kostnader redan efter kort stund. Konstant övervakning är absolut nödvändigt för att förebygga ett sådant scenario. SICK erbjuder därför inte enbart sensorer för inhämtning av statusdata utan också digitala lösningar för att identifiera avvikelser. Detta möjliggör en snabb reaktion på läckage och fel i anläggningarna i lagret.

Transparens längs hela värdekedjan
Mätdata utgör själva grunden för tätt sammanlänkade logistikprocesser. Spårningen av materialflödet i realtid kan öka omsättningen och minska stilleståndstiderna. Oavsett om det rör sig om lokalisering av gods och fordon, nivåmätning på en förpackningsmaskin eller övervakning av lastningsprocesser – SICK erbjuder en rad olika sensorer och system för lageroptimering som kan användas för att bevaka och styra processer effektivt.

SICK – din erfarna partner
Våra produkter och lösningar är speciellt utvecklade för att hantera utmaningarna inom logistikbranschen. Vi använder oss av vår omfattande kunskap gällande processer och tillämpningsområden, som vi har fått genom mångårigt samarbete med kunder. Vårt utbud omfattar inte bara sensorer utan även tillförlitlig service. Vår strategi är därför att hitta en passande lösning för lageroptimering tillsammans med dig. Framgång för dig är även en framgång för oss.