SV
Land: SV (Finland)
Välj land/region

Språk

  • Engelska
  • Finska
  • Svenska
safety-fields-of-application-safe-mobile-robots-image-webx

Säkerhet och omgivningsregistrering för mobila robotar

Identifiera människor och hinder, undvik kollisioner och stilleståndstider med säkerhetslösningar för mobila robotar

Produktivitet, säkerhet och kostnadseffektivitet: en passande säkerhetslösning för din mobila robot

SICK erbjuder innovativa säkerhetslösningar och omgivningsregistrering för mobila robotar som Autonomous Mobile Robots (AMR) och Automated Guided Vehicles (AGV) för säkra och tillförlitliga processflöden. Säkra sensorer för omgivningsregistrering och lokalisering säkerställer den nivån av personlig säkerhet som krävs i områden med interaktion mellan människa och robot.

Tack vare robusta sensorer, modulbaserade styrlösningar, intelligent mjukvara och lättintegrerade system från SICK fungerar mobila robotar säkert, autonomt och kostnadseffektivt. Potentiella kollisioner upptäcks tidigt och undviks. Situationsanpassningen av körhastigheten säkerställer att robotarnas rörlighet garanteras.

De sensorinhämtade uppgifterna går inte bara att använda för lokalisering utan även för våra kunders navigationssyften: en extra utvärdering som gör användningen av mobila robotar, så som AMR:er och AGV:er, ännu effektivare. Med allt från smarta sensorer till kollisionsundvikande och kompletta säkerhetslösningar med integrerad lokalisering är vi rätt samarbetspartner!

DINA FÖRDELAR

En förarlös gaffeltruck vars sensor känner av en person som närmar sig

Säker personigenkänning

Tillförlitlig detektering av människor i närheten av autonoma robotar ökar arbetssäkerheten och minskar risken för olyckor utan att försumma fordonseffektiviteten.

En LiDAR-sensor som exakt känner av ett hinder i sin omgivning

Exakt hinderdetektering

Den exakta detekteringen av hinder och faror i området runt den mobila roboten undviker kollisioner och minskar reparationskostnaderna.

En 2D LiDAR-sensor som visar två olika skyddsfält

Intelligenta säkerhetsfunktioner

SICK integrerar avancerad säkerhetsteknik, såsom individuellt konfigurerbara skyddsfält, för säker och effektiv drift av autonoma mobila robotar.

Ett 4-bitars pussel där en hand för in den saknade pusselbiten

Anpassningsbara säkerhetslösningar

SICK:s lösningar kan anpassas till specifika krav och utmanande applikationer. Detta möjliggör en flexibel integration av säkerhetsfunktioner för mobila robotar i befintliga processer och arbetsmiljöer.

VÅRA LÖSNINGAR

Personsäkerhet

Skydd vid samarbete mellan människor och AMR

Välj lösningar
En bemannad gaffeltruck och en autonom gaffeltruck åker i en logistikhall, en person skyddas av sensorns skyddsfält

Säkra styrningslösningar

Modulbaserade säkra styrningar och drivningssäkerhetsfunktioner för mobila robotar

Välj lösningar
Ett förarlöst fordon utan last kör genom en produktionshall bredvid en person

Kollisionsundvikande

Tidig, beröringsfri kollisionsvarning för AMR:er och AGV:er

Välj lösningar
Ett förarlöst fordon med last navigerar genom ett lager med hjälp av optisk spårstyrning

BOKA ETT RÅDGIVNINGSSAMTAL NU!

Hos SICK får du en bred portfölj av sensorteknologi och tillhörande mjukvarulösningar från en och samma källa. Undrar du vilken lösning (eller kombination av lösningar) som är bäst för din AMR-fordonspark? Våra experter svarar gärna på dina frågor.

Kontaktformulär med kuvertikon

Kontakt

E-bok för nedladdning: Safety Services från SICK

Mobila robotar ger ett viktigt bidrag till automatisering inom produktion och logistik. Inom områden där både människor och mobila robotar befinner sig är både hög produktivitet och säkerhet mycket viktiga. SICK:s team av säkerhetsexperter ger råd till tillverkare och driftansvariga om möjligheterna och kraven som är förknippade med ett effektivt skydd av mobila robotar.

Ladda ner nu
E-guide: Säkra mobila robotar